(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar manuales - carburo, SEC-HT

Machos de roscar manuales - carburo, SEC-HT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los machuelos de carburo aumentarán en gran medida la vida mejorada de la herramienta (Valor C

Machuelo Manual de Carburo: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-HT-M3-0.5-1.5
SEC-HT-M3-0.5-3
SEC-HT-M4-0.7-1.5
SEC-HT-M4-0.7-3
SEC-HT-M5-0.8-1.5
SEC-HT-M5-0.8-3
SEC-HT-M6-1-1.5
SEC-HT-M6-1-3
SEC-HT-M8-1.25-1.5
SEC-HT-M8-1.25-3
SEC-HT-M10-1.5-1.5
SEC-HT-M10-1.5-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Número de hilos biselados Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51.5 P461143LM363.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.53 P461143LM363.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5 P521353LM374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.73 P521353LM374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5 P60165.53LM374.5
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

M50.83 P60165.53LM374.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611.5 P621963LM374.5
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

M613 P621963LM374.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5 P70226.24LM485
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M81.253 P70226.24LM485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51.5 P752474LM485.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M101.53 P752474LM485.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Machuelo de Carburo Manual: imagen relacionada

Número de modelo
SEC-HT
Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
(Selección)
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
M30.51.5

3
LM34611204363.2
M40.7LM35213225374
M50.8LM36016255.5374.5
M61LM36219306374.5
M81.25LM47022356.2485
M101.5LM47524397485.5
[ ! ]M6 o inferior tienen centros sobresalientes.
[ ! ]Para obtener más información sobre la precisión del corte de corte LM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Se puede usar tanto para agujeros ciegos como para agujeros pasantes.
Ideal para la producción en masa de varios tipos de fundición.

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Toque de la mano Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico