(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta en espiral: acero rápido, recubierto de TiN, vástago normal/largo【1-5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Machos de roscar con punta en espiral: acero rápido, recubierto de TiN, vástago normal/largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Machos de roscar con punta en espiral: acero rápido, recubierto de TiN, vástago normal/largo
  • Machos de roscar con punta en espiral: acero rápido, recubierto de TiN, vástago normal/largo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)

Punta de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN: imagen relacionada
Número de Parte
G-POT-M3-0.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
Cantidad / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M30.5461143LM263.25 piezas

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Punta de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN: imagen relacionada

Número de modelo
G-POT
1 paquete de 5 piezas incluidas
Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
Cantidad/
paquete
M30.55PLM24611184363.25 piezas
M40.7LM2521320574
M50.8LM26016255.574.5
M61LM2621928674.5
M81.25LM37022356.285
M101.5LM3752439785.5
[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.

Número de modelo
G-LS-POT (Tipo de mango largo)
Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
M30.55PLM210011184363.2
M40.7LM210013215374
M50.8LM210016255.5374.5
M61LM210019306374.5
M81.25LM315022356.2485
M101.5LM315024397485.5


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Información técnica >> Haga clic aquí.

Más información


Utilizado para mecanizar agujeros pasantes.
Se puede acomodar una amplia gama de materiales de trabajo, y es especialmente adecuado para roscar acero aleado y acero inoxidable, etc.
El recubrimiento de TiN proporciona una excelente resistencia al desgaste y resistencia a la soldadura.
El modelo de mango largo es ideal para mecanizar agujeros de tornillo en lugares profundos. (G-LS-POT)

Información básica

Tipos de hilos Metro Número de hilos biselados 5 P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad de vanadio
Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) Tap Model Point Tap Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes
Presencia de recubrimiento Incluido Tratamiento de superficies Estaño

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-POT-M3-0.5 de la serie Machos de roscar con punta en espiral: acero rápido, recubierto de TiN, vástago normal/largo.

Products like this...

Número de Parte
G-LS-POT-M5-0.8
G-LS-POT-M6-1
G-LS-POT-M8-1.25
G-POT-M4-0.7
G-POT-M5-0.8
G-POT-M6-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
Cantidad / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100165.53LM274.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611001963LM274.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150226.24LM385-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M40.7521353LM2745 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.860165.53LM274.55 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M61621963LM274.55 piezas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico