(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SPFT-M2-0.4 |
SPFT-M3-0.5 |
SPFT-M4-0.7 |
SPFT-M5-0.8 |
SPFT-M6-1 |
SPFT-M8-1.25 |
SPFT-M10-1.5 |
SPFT-M12-1.75 |
Cargando…
Nominal M x P | Chaflán Lcf | Precisión | Longitud total L | Longitud de la rosca Lc | Longitud debajo del cuello L1 | Diámetro del vástago d | Nro. de ranuras | Longitud de pieza cuadrada Lk | Ancho de pieza cuadrada K | Paquete Piezas | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 10 piezas |
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
Tipos de hilos | Metro | Número de hilos biselados | 2.5 P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad de vanadio |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) | Tap Model | Golpe en espiral | Modelo de diámetro interior | Para agujeros ciegos |
Presencia de recubrimiento | Ninguno | Cantidad / paquete | 10 piezas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente