(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, recubierto de TiN, M-SPFT【1-5 piezas por paquete】

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, recubierto de TiN, M-SPFT
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

También disponible: versión 1.5P dentada de alta precisión para taladrar agujeros ciegos, y una versión de vástago largo ideal para roscado profundo de piezas de trabajo (valor C)

Grifo espiral de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN
Número de Parte
G-LS-SPFT-M3-0.5
G-LS-SPFT-M4-0.7
G-LS-SPFT-M5-0.8
G-LS-SPFT-M6-1
G-LS-SPFT-M8-1.25
G-LS-SPFT-M10-1.5
G-SC-SPFT-M3-0.5
G-SC-SPFT-M4-0.7
G-SC-SPFT-M5-0.8
G-SC-SPFT-M6-1
G-SC-SPFT-M8-1.25
G-SC-SPFT-M10-1.5
G-SPFT-M3-0.5
G-SPFT-M4-0.7
G-SPFT-M5-0.8
G-SPFT-M6-1
G-SPFT-M8-1.25
G-SPFT-M10-1.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Número de hilos biselados Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
Cantidad / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52.5 P100114LM163.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72.5 P100135LM274-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82.5 P100165.5LM274.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612.5 P100196LM274.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252.5 P150226.2LM285-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52.5 P150247LM285.5-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M30.51.5 P46114LM263.25 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5 P52135LM2745 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5 P60165.5LM274.55 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M611.5 P62196LM274.55 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5 P70226.2LM2855 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M101.51.5 P75247LM285.55 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M30.52.5 P46114LM263.25 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40.72.5 P52135LM2745 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.82.5 P60165.5LM274.55 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M612.5 P62196LM274.55 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

44 Días o más

M81.252.5 P70226.2LM2855 piezas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M101.52.5 P75247LM285.55 piezas

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Grifo espiral de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN

[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.
1 paquete de 5 piezas incluidas

MNúmero de odel   Precisión Longitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranuras Longitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
Cantidad/
paquete
Nominal M x P
G-SPFT
(Con mordida tipo 2.5 P)

G-SC-SPFT
(Con mordida tipo 1.5 P)
M3 0.5 LM2 46 11 18 4 3 6 3.2 5 piezas
M4 0.7 52 13 20 5 7 4
M5 0.8 60 16 25 5.5 7 4.5
M6 1 62 19 28 6 7 4.5
M8 1.25 70 22 35 6.2 8 5
M10 1.5 75 24 39 7 8 5.5

 

MNúmero de odel   Chaflán
Lcf
Precisión Longitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranuras Longitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
Nominal M x P
G-LS-SPFT
(Tipo de mango largo)
M3 0.5 2.5P LM1 100 11 18 4 3 6 3.2
M4 0.7 LM2 100 13 21 5 3 7 4
M5 0.8 LM2 100 16 25 5.5 3 7 4.5
M6 1 LM2 100 19 30 6 3 7 4.5
M8 1.25 LM2 150 22 35 6.2 3 8 5
M10 1.5 LM2 150 24 39 7 3 8 5.5

[ ! ] M8 o cualquier otro modelo inferior presenta centros que sobresalen.
[ ! ]Para obtener más información sobre la precisión del corte de corte LM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Utilizado para mecanizar agujeros ciegos.
El recubrimiento de TiN proporciona una excelente resistencia al desgaste y resistencia a la soldadura.
Usando una porción mordiente de 1.5 picos en lugar del convencional 2.5, se puede reducir el número de dientes incompletos. (G-SC-SPFT)
El tipo de vástago largo es ideal para mecanizar agujeros de tornillo a varias profundidades. (G-LS-SPFT)

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad de vanadio Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Golpe en espiral Modelo de diámetro interior Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Incluido
Tratamiento de superficies Estaño Nro. de ranuras 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico