(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,01 mm, HHHR

Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,01 mm, HHHR
  • Descuento por volumen

De alta hélice reduce la resistencia de corte.

Fresa helicoidal de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 60 °, modelo de designación de unidad de 0,01 mm: imagen relacionada
Número de Parte
HHHR-2.01
HHHR-2.02
HHHR-2.03
HHHR-2.05
HHHR-2.07
HHHR-2.08
HHHR-2.09
HHHR-2.12
HHHR-2.19
HHHR-2.21
HHHR-2.22
HHHR-2.24
HHHR-2.29
HHHR-2.35
HHHR-2.39
HHHR-2.42
HHHR-2.46
HHHR-2.48
HHHR-2.49
HHHR-2.51
HHHR-2.52
HHHR-2.53
HHHR-2.55
HHHR-2.57
HHHR-2.59
HHHR-2.61
HHHR-2.62
HHHR-2.63
HHHR-2.65
HHHR-2.69
HHHR-2.71
HHHR-2.72
HHHR-2.78
HHHR-2.79
HHHR-2.83
HHHR-2.84
HHHR-2.86
HHHR-2.88
HHHR-2.89
HHHR-2.95
HHHR-2.96
HHHR-2.98
HHHR-2.99
HHHR-3.01
HHHR-3.02
HHHR-3.03
HHHR-3.04
HHHR-3.05
HHHR-3.06
HHHR-3.07
HHHR-3.09
HHHR-3.11
HHHR-3.12
HHHR-3.13
HHHR-3.14
HHHR-3.15
HHHR-3.17
HHHR-3.18
HHHR-3.19
HHHR-3.21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.01132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.02132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.03132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.05132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.07132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.08132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.09132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.12132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.19132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.21132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.22132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.24132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.29132603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.35152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.39152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.42152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.46152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.48152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.49152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.51152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.52152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.53152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.55152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.57152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.59152603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.61203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.62203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.63203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.65203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.69203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.71203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.72203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.78203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.79203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.83203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.84203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.86203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.88203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.89203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.95203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.96203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.98203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.99203604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.02203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.03203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.04203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.05203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.06203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.07203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.09203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.11203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.12203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.13203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.14203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.15203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.17203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.18203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.19203704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.21203704

Cargando…

Especificaciones

Fresa helicoidal de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 60 °, modelo de designación de unidad de 0,01 mm: imagen relacionada

Número de modelo
HHHR
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
2.01 ~ 2.095.715602
2.11 ~ 2.195.715602
2.21 ~ 2.295.715602
2.31 ~ 2.395.715602
2.41 ~ 2.495.715602
2.51 ~ 2.595.715602
2.61 ~ 2.695.715602
2.71 ~ 2.795.715602
2.81 ~ 2.895.715602
2.91 ~ 2.995.722702
3.01 ~ 3.095.722702
3.11 ~ 3.195.722702
3.21 ~ 3.295.722702
3.31 ~ 3.395.722702
3.41 ~ 3.495.724802
3.51 ~ 3.595.724802
3.61 ~ 3.695.724802
3.71 ~ 3.795.724802
3.81 ~ 3.895.724802
3.91 ~ 3.996.5524802
4.01 ~ 4.097.624802
4.11 ~ 4.197.624802
4.21 ~ 4.297.624802
4.31 ~ 4.397.624802
4.41 ~ 4.497.625902
4.51 ~ 4.597.625902
4.61 ~ 4.697.625902
4.71 ~ 4.797.625902
4.81 ~ 4.897.625902
4.91 ~ 4.997.625902
5.01 ~ 5.097.625902
5.11 ~ 5.197.625902
5.21 ~ 5.297.625902
5.31 ~ 5.397.625902
5.41 ~ 5.497.6301002
5.51 ~ 5.597.6301002
5.61 ~ 5.697.6301002
5.71 ~ 5.797.6301002
5.81 ~ 5.897.6301002
5.91 ~ 5.997.6301003
6.01 ~ 6.097.630

100

3
6.11 ~ 6.199.530

100

3
6.21 ~ 6.299.530

100

3
6.31 ~ 6.399.530

100

3
6.41 ~ 6.499.530

110

3
6.51 ~ 6.599.530

110

3
6.61 ~ 6.699.530

110

3
6.71 ~ 6.799.530

110

3
6.81 ~ 6.899.530

110

3
6.91 ~ 6.999.530

110

3
7.01 ~ 7.099.530

110

3
7.11 ~ 7.199.530

110

3
7.21 ~ 7.299.530

110

3
7.31 ~ 7.399.530

110

3
7.41 ~ 7.499.530

110

3
7.51 ~ 7.599.530

110

3
7.61 ~ 7.699.530

110

3
7.71 ~ 7.799.530

110

3
7.81 ~ 7.899.530

110

3
7.91 ~ 7.999.535

125

3
8.01 ~ 8.099.535

125

3
8.11 ~ 8.199.535

125

3
8.21 ~ 8.299.535

125

3
8.31 ~ 8.399.535

125

3
8.41 ~ 8.499.535

125

3
8.51 ~ 8.599.535

135

3
8.61 ~ 8.699.535

135

3
8.71 ~ 8.799.535

135

3
8.81 ~ 8.899.535

135

3
8.91 ~ 8.999.535

135

3
9.01 ~ 9.099.535

135

3
9.11 ~ 9.199.535

135

3
9.21 ~ 9.299.535

135

3
9.31 ~ 9.399.535

135

3
9.41 ~ 9.499.540

150

3
9.51 ~ 9.599.540

150

3
9.61 ~ 9.699.540

150

3
9.71 ~ 9.799.540

150

3
9.81 ~ 9.899.540

150

3
9.91 ~ 9.999.540

150

3
10.01 ~ 10.099.540

150

3
10.11 ~ 10.199.540

150

3
10.21 ~ 10.299.540

150

3
10.31 ~ 10.399.540

150

3
10.41 ~ 10.499.540

155

3
10.51 ~ 10.59

9.5

40

155

3
10.61 ~ 10.699.540

155

3
10.71 ~ 10.799.540

155

3
10.81 ~ 10.899.540

155

3
10.91 ~ 10.999.540

155

3
11.01 ~ 11.099.540

155

3
11.11 ~ 11.199.540

155

3
11.21 ~ 11.299.540

155

3
11.31 ~ 11.399.540

155

3
11.41 ~ 11.499.540

160

3
11.51 ~ 11.599.540

160

3
11.61 ~ 11.699.540

160

3
11.71 ~ 11.799.540

160

3
11.81 ~ 11.899.540

160

3
11.91 ~ 11.999.540

160

3
12.01 ~ 12.099.540

160

3
12.11 ~ 12.199.540

160

3
12.21 ~ 12.299.540

160

3
12.31 ~ 12.399.540

160

3
12.41 ~ 12.499.545

165

3
12.51 ~ 12.599.545

165

3
12.61 ~ 12.699.545

165

3
12.71 ~ 12.799.545

165

3
12.81 ~ 12.899.545

165

3
12.91 ~ 12.999.545

165

3
13.01 ~ 13.099.545

165

3
13.11 ~ 13.199.545

165

3
13.21 ~ 13.299.545

165

3
13.31 ~ 13.399.545

165

3
13.41 ~ 13.499.545

170

3
13.51 ~ 13.599.545

170

3
13.61 ~ 13.699.545

170

3
13.71 ~ 13.799.545

170

3
13.81 ~ 13.899.545

170

3
13.91 ~ 13.999.545

170

3

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago Vástago recto Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Espiral Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tolerancia de diámetro(mm) 0 ~ 0.005
Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico