(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un mango cónico Morse.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los escariadores rectos HSS: vástago cónico, incrementos de 0,01 mm, consulte las secciones siguientes:

Escariador de acero de alta velocidad, hoja recta, hoja derecha recta, 0.01 mm Modelo de designación de la unidad: imagen relacionada
Número de Parte
MRST-2.95
MRST-2.98
MRST-2.99
MRST-3
MRST-3.01
MRST-3.02
MRST-3.05
MRST-3.07
MRST-3.1
MRST-3.2
MRST-3.5
MRST-3.8
MRST-3.9
MRST-3.98
MRST-3.99
MRST-4
MRST-4.01
MRST-4.02
MRST-4.03
MRST-4.05
MRST-4.07
MRST-4.08
MRST-4.1
MRST-4.2
MRST-4.5
MRST-4.9
MRST-4.95
MRST-4.98
MRST-4.99
MRST-5
MRST-5.01
MRST-5.02
MRST-5.03
MRST-5.04
MRST-5.06
MRST-5.1
MRST-5.2
MRST-5.3
MRST-5.5
MRST-5.7
MRST-5.8
MRST-5.9
MRST-5.97
MRST-5.98
MRST-5.99
MRST-6
MRST-6.01
MRST-6.02
MRST-6.03
MRST-6.05
MRST-6.08
MRST-6.1
MRST-6.2
MRST-6.3
MRST-6.4
MRST-6.5
MRST-6.6
MRST-7
MRST-7.01
MRST-7.03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro del vástago Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.95350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.98350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.99350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3350.002 ~ 0.007MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.02350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.05350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.07350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1350.004 ~ 0.009MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2350.004 ~ 0.009MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5350.004 ~ 0.009MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.8350.004 ~ 0.009MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.9350.004 ~ 0.009MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.98350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.99350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4350.004 ~ 0.009MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.01350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.02350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.03350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.05350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.07350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.08350 ~ 0.005MT161100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.1450.004 ~ 0.009MT161200.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.2450.004 ~ 0.009MT161200.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.5450.004 ~ 0.009MT161200.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.9450.004 ~ 0.009MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.95450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.98450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.99450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5450.004 ~ 0.009MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.01450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.02450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.03450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.04450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.06450 ~ 0.005MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.1450.004 ~ 0.009MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.2450.004 ~ 0.009MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.3450.004 ~ 0.009MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.5450.004 ~ 0.009MT161201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.7500.004 ~ 0.009MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.8500.004 ~ 0.009MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.9500.004 ~ 0.009MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.97500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.98500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.99500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6500.004 ~ 0.009MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.01500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.02500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.03500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.05500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.08500 ~ 0.005MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.1500.006 ~ 0.012MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.2500.006 ~ 0.012MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3500.006 ~ 0.012MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.4500.006 ~ 0.012MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5500.006 ~ 0.012MT161301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.6550.006 ~ 0.012MT161401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7550.006 ~ 0.012MT161401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.01550 ~ 0.005MT161401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.03550 ~ 0.005MT161401

Cargando…

Especificaciones

Escariador de acero de alta velocidad, hoja recta, hoja derecha recta, 0.01 mm Modelo de designación de la unidad: imagen relacionada

Número de modelo
MRST
Diámetro de flauta
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
30.5351106
3.10.5351106
3.20.5351106
3.30.5351106
3.40.5351106
3.50.5351106
3.60.5351106
3.70.5351106
3.80.5351106
3.90.5351106
40.5351106
4.10.5451206
4.20.5451206
4.30.5451206
4.40.5451206
4.50.5451206
4.61451206
4.71451206
4.81451206
4.91451206
51451206
5.11451206
5.21451206
5.31451206
5.41451206
5.51451206
5.61501306
5.71501306
5.81501306
5.91501306
61501306
6.11501306
6.21501306
6.31501306
6.41501306
6.51501306
6.61551406
6.71551406
6.81551406
6.91551406
71551406
7.11551406
7.21551406
7.31551406
7.41551406
7.51551406
7.61601506
7.71601506
7.81601506
7.91601506
81601506
8.11601506
8.21601506
8.31601506
8.41601506
8.51601506
8.61701606
8.71701606
8.81701606
8.91701606
91701606
9.11701606
9.21701606
9.31701606
9.41701606
9.51701606
9.61701606
9.71701606
Diámetro de flauta
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
9.81701606
9.91701606
101701606
10.11701606
10.21701606
10.31701606
10.41701606
10.51701606
10.61751706
10.71751706
10.81751706
10.91751706
111751706
11.11751706
11.21751706
11.31751706
11.41751706
11.51751706
11.61751706
11.71751706
11.81751706
11.91751706
121751706
12.11801806
12.21801806
12.31801806
12.41801806
12.51801806
12.61801808
12.71801808
12.81801808
12.91801808
131801808
13.11851908
13.21851908
13.31851908
13.41851908
13.51851908
13.61851908
13.71851908
13.81851908
13.91851908
141851908
14.11.5902108
14.21.5902108
14.31.5902108
14.41.5902108
14.51.5902108
14.61.5902108
14.71.5902108
14.81.5902108
14.91.5902108
151.5902108
15.11.5952158
15.21.5952158
15.31.5952158
15.41.5952158
15.51.5952158
15.61.5952158
15.71.5952158
15.81.5952158
15.91.5952158
161.5952158
16.11.51002208
16.21.51002208
16.31.51002208
16.41.51002208
16.51.51002208
Diámetro de flauta
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
16.61.51002208
16.71.51002208
16.81.51002208
16.91.51002208
171.51002208
17.11.51052258
17.21.51052258
17.31.51052258
17.41.51052258
17.51.51052258
17.61.51052258
17.71.51052258
17.81.51052258
17.91.51052258
181.51052258
18.11.51052258
18.21.51052258
18.31.51052258
18.41.51052258
18.51.51052258
18.61.51052258
18.71.51052258
18.81.51052258
18.91.51052258
191.51052258
19.11.51102308
19.21.51102308
19.31.51102308
19.41.51102308
19.51.51102308
19.61.51102308
19.71.51102308
19.81.51102308
19.91.51102308
201.51102308
20.11.51202408
20.21.51202408
20.31.51202408
20.41.51202408
20.51.51202408
20.61.51202408
20.71.51202408
20.81.51202408
20.91.51202408
211.51202408
21.11.51202408
21.21.51202408
21.31.51202408
21.41.51202408
21.51.51202408
21.61.51202408
21.71.51202408
21.81.51202408
21.91.51202408
221.51202408
22.11.51302508
22.21.51302508
22.31.51302508
22.41.51302508
22.51.51302508
22.61.51302508
22.71.51302508
22.81.51302508
22.91.51302508
231.51302508
23.11.51302708
23.21.51302708
23.31.51302708
Diámetro de flauta
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
23.41.51302708
23.51.51302708
23.61.51302708
23.71.51302708
23.81.51302708
23.91.51302708
241.51302708
24.11.51302708
24.21.51302708
24.31.51302708
24.41.51302708
24.51.51302708
24.61.51302708
24.71.51302708
24.81.51302708
24.91.51302708
251.51302708
25.11.514028010
25.21.514028010
25.31.514028010
25.41.514028010
25.51.514028010
25.61.514028010
25.71.514028010
25.81.514028010
25.91.514028010
261.514028010
26.11.514028010
26.21.514028010
26.31.514028010
26.41.514028010
26.51.514028010
26.61.514028010
26.71.514028010
26.81.514028010
26.91.514028010
271.514028010
27.11.514028010
27.21.514028010
27.31.514028010
27.41.514028010
27.51.514028010
27.61.514028010
27.71.514028010
27.81.514028010
27.91.514028010
281.514028010
28.11.515029010
28.21.515029010
28.31.515029010
28.41.515029010
28.51.515029010
28.61.515029010
28.71.515029010
28.81.515029010
28.91.515029010
291.515029010
29.11.515029010
29.21.515029010
29.31.515029010
29.41.515029010
29.51.515029010
29.61.515029010
29.71.515029010
29.81.515029010
29.91.515029010
301.515029010

Número de modelo
MRST
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
2.95~2.990.5351106
3.01~3.090.5351106
3.95~3.990.5351106
4.01~4.090.5351106
4.95~4.991451206
5.01~5.091451206
5.95~5.991501306
6.01~6.091501306
6.95~6.991551406
7.01~7.091551406
7.95~7.991601506
8.01~8.091601506
8.95~8.991701606
9.01~9.091701606
9.95~9.991701606
10.01~10.091701606
10.95~10.991751706
11.01~11.091751706
11.95~11.991751706
12.01~12.091751706
12.95~12.991801808
13.01~13.091801808
13.95~13.991851908
14.01~14.091851908
14.95~14.991.5902108
15.01~15.091.5902108
15.95~15.991.5952158
16.01~16.091.5952158
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
16.95~16.991.51002208
17.01~17.091.51002208
17.95~17.991.51052258
18.01~18.091.51052258
18.95~18.991.51052258
19.01~19.091.51052258
19.95~19.991.51102308
20.01~20.091.51102308
20.95~20.991.51202408
21.01~21.091.51202408
21.95~21.991.51202408
22.01~22.091.51202408
22.95~22.991.51302508
23.01~23.091.51302508
23.95~23.991.51302708
24.01~24.091.51302708
24.95~24.991.51302708
25.01~25.091.51302708
25.95~25.991.514028010
26.01~26.091.514028010
26.95~26.991.514028010
27.01~27.091.514028010
27.95~27.991.514028010
28.01~28.091.514028010
28.95~28.991.515029010
29.01~29.091.515029010
29.95~29.991.515029010
30.01~30.091.515029010

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago Vástago cónico Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico