(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm, SPHR

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm, SPHR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Gradiente de diente de 1 ° para una guía suave.

Escariador manual de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 12 °, 0.01 mm Designación de la unidad: Imagen relacionada
Número de Parte
SPHR-2
SPHR-2.01
SPHR-2.02
SPHR-2.03
SPHR-2.05
SPHR-2.06
SPHR-2.07
SPHR-2.1
SPHR-2.2
SPHR-2.3
SPHR-2.4
SPHR-2.5
SPHR-2.6
SPHR-2.7
SPHR-2.8
SPHR-2.9
SPHR-3
SPHR-3.01
SPHR-3.02
SPHR-3.03
SPHR-3.04
SPHR-3.05
SPHR-3.06
SPHR-3.07
SPHR-3.1
SPHR-3.2
SPHR-3.4
SPHR-3.5
SPHR-3.6
SPHR-3.7
SPHR-3.8
SPHR-3.9
SPHR-3.95
SPHR-3.96
SPHR-3.97
SPHR-3.98
SPHR-3.99
SPHR-4
SPHR-4.01
SPHR-4.02
SPHR-4.03
SPHR-4.04
SPHR-4.05
SPHR-4.09
SPHR-4.1
SPHR-4.2
SPHR-4.3
SPHR-4.4
SPHR-4.5
SPHR-4.6
SPHR-4.7
SPHR-4.8
SPHR-4.9
SPHR-4.98
SPHR-5
SPHR-5.01
SPHR-5.02
SPHR-5.03
SPHR-5.04
SPHR-5.05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2300.002 ~ 0.00734606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.01300 ~ 0.00534606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.02300 ~ 0.00534606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.03300 ~ 0.00534606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.05300 ~ 0.00534606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.06300 ~ 0.00534606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.07300 ~ 0.00534606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.1300.002 ~ 0.00734606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.2300.002 ~ 0.00734606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.3350.002 ~ 0.00734657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.4350.002 ~ 0.00734657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5350.002 ~ 0.00734657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.6350.002 ~ 0.00734657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.7350.002 ~ 0.00734657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.8350.002 ~ 0.00734657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.9400.002 ~ 0.00736728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3400.002 ~ 0.007D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01400 ~ 0.005D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.02400 ~ 0.005D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.03400 ~ 0.005D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.04400 ~ 0.005D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.05400 ~ 0.005D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.06400 ~ 0.005D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.07400 ~ 0.005D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1400.004 ~ 0.009D6728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2400.004 ~ 0.009D6758
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4400.004 ~ 0.009D6758
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5400.004 ~ 0.009D6758
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.6400.004 ~ 0.009D6758
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.7400.004 ~ 0.009D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.8400.004 ~ 0.009D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.9400.004 ~ 0.009D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.95400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.96400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.97400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.98400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.99400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4400.004 ~ 0.009D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.01400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.02400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.03400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.04400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.05400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.09400 ~ 0.005D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.1400.004 ~ 0.009D6808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.2450.004 ~ 0.009D6859
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.3450.004 ~ 0.009D6859
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.4450.004 ~ 0.009D6859
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.5450.004 ~ 0.009D6859
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.6450.004 ~ 0.009D6859
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7450.004 ~ 0.009D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.8450.004 ~ 0.009D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.9450.004 ~ 0.009D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.98450 ~ 0.005D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5450.004 ~ 0.009D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.01450 ~ 0.005D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.02450 ~ 0.005D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.03450 ~ 0.005D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.04450 ~ 0.005D6909
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.05450 ~ 0.005D6909

Cargando…

Especificaciones

Escariador manual de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 12 °, 0.01 mm Designación de la unidad: Imagen relacionada

Número de modelo
SPHR
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
2.01~2.09630604
3.01~3.09840726
3.95~3.99840806
4.01~4.09840806
4.95~4.99945906
5.01~5.09945906
5.95~5.9910501006
6.01~6.0910501006
6.95~6.9911551056
7.01~7.0911551056
7.95~7.9912601156
8.01~8.0912601156
8.95~8.9913651256
9.01~9.0913651256
9.95~9.9914701306
10.01~10.0914701306
10.95~10.9915751406
11.01~11.0915751406
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
11.95~11.9915751506
12.01~12.0915751506
12.95~12.9916801608
13.01~13.0916801608
13.95~13.9917851658
14.01~14.0917851658
14.95~14.9918901758
15.01~15.0918901758
15.95~15.9919951858
16.01~16.0919951858
16.95~16.99201001908
17.01~17.09201001908
17.95~17.99 211052008
18.01~18.09211052008
18.95~18.99211052108
19.01~19.09211052108
19.95~19.99221102208
20.01~20.09221102208

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago Vástago recto Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Espiral Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tolerancia del diámetro del vástago -0.02 ~ -0.05
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico