(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores espirales HSS - mango de fresa, SPR

Escariadores espirales HSS - mango de fresa, SPR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los escariadores con alta versatilidad están disponibles a precios accesibles

Escariador en espiral de acero de alta velocidad de cobalto: imagen relacionada
Número de Parte
SPR-1
SPR-1.5
SPR-2
SPR-2.5
SPR-3
SPR-3.5
SPR-4
SPR-4.5
SPR-5
SPR-5.5
SPR-6
SPR-6.5
SPR-7
SPR-7.5
SPR-8
SPR-8.5
SPR-9
SPR-9.5
SPR-10
SPR-11
SPR-12
SPR-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Tolerancia del diámetro del vástago Número de flautas Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ1
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1150.006 ~ 0.00210 ~ -0.014438-0.19 ~ 0.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5200.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.014643-0.23 ~ 0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250.006 ~ 0.00220 ~ -0.014649-0.32 ~ 0.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5250.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.014657-0.4 ~ 0.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250.006 ~ 0.00230 ~ -0.014657-0.49 ~ 0.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5300.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.018657-0.57 ~ 0.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4240.009 ~ 0.00440 ~ -0.018675510.6 ~ 0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5250.009 ~ 0.0044.50 ~ -0.018680550.6 ~ 0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5260.009 ~ 0.00450 ~ -0.018686600.6 ~ 0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5270.009 ~ 0.0045.50 ~ -0.018693660.6 ~ 0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6280.009 ~ 0.00460 ~ -0.0186101730.6 ~ 0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5280.012 ~ 0.00660 ~ -0.0186101730.6 ~ 0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7310.012 ~ 0.00670 ~ -0.0226109800.6 ~ 0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5310.012 ~ 0.00670 ~ -0.0226109800.7 ~ 1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8330.012 ~ 0.00680 ~ -0.0226117860.7 ~ 1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5330.012 ~ 0.00680 ~ -0.0226117860.7 ~ 1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9360.012 ~ 0.00690 ~ -0.0226125910.7 ~ 1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5360.012 ~ 0.00690 ~ -0.0226125910.7 ~ 1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.012 ~ 0.006100 ~ -0.0226133990.7 ~ 1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11380.015 ~ 0.007100 ~ -0.0226133990.8 ~ 1.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12440.015 ~ 0.007120 ~ -0.02761511060.8 ~ 1.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13440.015 ~ 0.007120 ~ -0.02781511060.8 ~ 1.2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MNúmero de odel Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro de flauta
D
SPR1.0.19 ~ 0.2915-381.4
1.50.23 ~ 0.3520-431.56
2.0.32 ~ 0.4825-492.6
2.50.4 ~ 0.625-572.56
3.0.49 ~ 0.7325-573.6
3.50.57 ~ 0.8530-573.56
4.0.6 ~ 0.92451754.6
4.50.6 ~ 0.92555804.56
5.0.6 ~ 0.92660865.6
5.50.6 ~ 0.92766935.56
6.0.6 ~ 0.928731016.6
6.50.6 ~ 0.928731016.6
7.0.6 ~ 0.931801097.6
7.50.7 ~ 1.0531801097.6
8.0.7 ~ 1.0533861178.6
8.50.7 ~ 1.0533861178.6
9.0.7 ~ 1.0536911259.6
9.50.7 ~ 1.0536911259.6
10.0.7 ~ 1.05389913310.6
11.0.8 ~ 1.2389913310.6
12.0.8 ~ 1.24410615112.6
13.0.8 ~ 1.24410615112.8


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Espiral Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico