(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores rectos de carburo: broca para mandrinar con corrección de orificio piloto, BRB

Escariadores rectos de carburo: broca para mandrinar con corrección de orificio piloto, BRB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Si el paso del agujero tiene una intersección o la tolerancia de inclinación del agujero es exigente, la curva del agujero se puede modificar utilizando este producto antes de terminar con el escariador.

Broca de carburo para perforación de corrección de agujeros piloto: imagen relacionada
Número de Parte
BRB3-[1.8-2/0.1]-[6-10/1]
BRB4-[1.8-3.5/0.1]-[6-15/1]
BRB6-[2.5-5/0.1]-[10-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
No. Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de agotamiento (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.8 ~ 233406 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.8 ~ 3.544506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.5 ~ 5666010 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Carbide Pilot Hole Correction Boring Bit:Related Image

Número de modelo Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud del receso

Designación de incremento de 1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
BRB31.8 ~ 2.06 ~ 10403
41.8 ~ 2.46 ~ 10504
2.5 ~ 3.510 ~ 15
62.5 ~ 3.010 ~ 15606
3.1 ~ 5.010 ~ 20

Más información


Cuando hay tolerancia en el paso del agujero, o cuando el margen de error permitido en la inclinación del agujero es muy limitado, el uso de este producto antes de terminar con una fresa permite corregir la inclinación del agujero.

■ Ejemplos de referencia del proceso de mecanizado.
(cuando se requiere precisión posicional, precisión del diámetro o rugosidad de la superficie)
Diámetro terminadoDiámetro del agujero piloto
(diámetro de taladro)
Diámetro del agujero piloto
(diámetro de la broca)
Espiral
Escariador
Pentagonal, Hexagonal
Escariador
Ø 2.0Ø 1.7Ø 1.8Ø 1.98Ø 2.00
Ø 2.5Ø 2.2Ø 2.3Ø 2.48Ø 2.50
Ø 3.0Ø 2.7Ø 2.8Ø 2.98Ø 3.00
Ø 3.5Ø 3.2Ø 3.3Ø 3.48Ø 3.50
Ø 4.0Ø 3.7Ø 3.8Ø 3.98Ø 4.00
Ø 4.5Ø 4.2Ø 4.3Ø 4.48Ø 4.50
Ø 5.0Ø 4.7Ø 4.8Ø 4.98Ø 5.00
[ ! ]Mecanice el diámetro terminado con un escariador en espiral, después de perforar agujeros piloto, si solo se requiere precisión posicional. (no se requiere un escariador pentagonal o hexagonal)

■ Condiciones de corte
Diámetro de la brocaVelocidad de alimentación
F (mm/min)
Velocidad de la revolución
(min -1 )
Ø 1.8223,700
Ø 2.3253,400
Ø 2.8273,100
Ø 3.3282,900
Ø 3.8302,700
Ø 4.3312,500
Ø 4.8322,300

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tolerancia de diámetro(mm) -0.02 ~ 0
Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico