(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores rectos de carburo - precisión, P5SRM/P6SRM

Escariadores rectos de carburo - precisión, P5SRM/P6SRM

Capaz de terminar agujeros con una rugosidad superficial más limpia que un escariador convencional.

Fresa recta de precisión de carburo: imagen relacionada
Número de Parte
P5SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P5SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P5SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
P6SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P6SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P6SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
No. Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Carbide Precision Straight Reamer:Related Image

Número de modelo Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la hoja

Designación de incremento de 1 mm
Longitud del cuello
1
Designación de incremento de 1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
P5SRM
(Tipo pentagonal)


P6SRM
(Tipo hexagonal)
30.50 ~ 1.003 ~ 42 ~ 3403
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
40.50 ~ 1.003 ~ 52 ~ 3504
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
2.01 ~ 3.005 ~ 84 ~ 12
60.50 ~ 1.003 ~ 52 ~ 3606
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
2.01 ~ 3.005 ~ 84 ~ 12
3.01 ~ 4.006 ~ 104 ~ 15
4.01 ~ 5.907 ~ 104 ~ 16

Más información


La rugosidad de la superficie de los agujeros se puede terminar muy ordenadamente en comparación con una fresa normal.
Adecuado para su uso con máquinas de uso general.

■ Ejemplos de referencia del proceso de mecanizado
· Para precisión de orificio ø1.0 o menos
Taladro central:> Taladro (diámetro -0.1):> Taladro (diámetro -0.02):> Escariador
· Para precisión de orificio mayor que ø1.0
Taladro central:> Taladro (diámetro -0.2):> Taladro (diámetro -0.05):> Escariador

■ Condiciones de corte
Diámetro de flauta
D
SKSSKD
Velocidad de alimentación
F (mm/min)
Velocidad de la revolución
(min -1 )
Velocidad de alimentación
F (mm/min)
Velocidad de la revolución
(min -1 )
0.51516013140
0.71515513140
1.01515013135
1.41414012126
1.61313011117
1.91212010108
3.010100990
5.9990881

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tolerancia de diámetro(mm) -0.003 ~ 0
Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico