(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Versión con alta precisión de tolerancia de diámetro exterior para cumplir con los exigentes requisitos de precisión del orificio
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud del chaflán T | Longitud de la hoja ℓ | Longitud debajo del cuello ℓ1 | Longitud total L | Diámetro del vástago d | Número de flautas | |
Diámetro de flauta D | |||||||
SEC-HP-SPR | 1 | 0.2 ~ 0.3 | 10 | - | 33 | 1 | 4 |
1.5 | 0.3 ~ 0.45 | 15 | - | 40 | 1.5 | 4 | |
2 | 0.4 ~ 0.6 | 15 | - | 50 | 2 | 4 | |
2.5 | 0.42 ~ 0.63 | 20 | - | 57 | 2.5 | 6 | |
3. | 0.5 ~ 0.75 | 20 | - | 57 | 3 | 6 | |
3.5 | 0.58 ~ 0.87 | 20 | - | 57 | 3.5 | 6 | |
4. | 0.6 ~ 0.9 | 19 | 49 | 75 | 4 | 6 | |
4.5 | 0.6 ~ 0.9 | 21 | 51 | 80 | 4.5 | 6 | |
5. | 0.6 ~ 0.9 | 23 | 59 | 86 | 5 | 6 | |
5.5 | 0.6 ~ 0.9 | 26 | 65 | 93 | 5.5 | 6 | |
6 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 71 | 101 | 6 | 6 | |
6.5 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 71 | 101 | 6 | 6 | |
7 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 78 | 109 | 7 | 6 | |
7.5 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 78 | 109 | 7 | 6 | |
8 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 84 | 117 | 8 | 6 | |
8.5 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 84 | 117 | 8 | 6 | |
9. | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 88 | 125 | 9 | 6 | |
9.5 | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 88 | 125 | 9 | 6 | |
10 | 0.7 ~ 1.05 | 38 | 97 | 133 | 10 | 6 | |
11 | 0.8 ~ 1.2 | 38 | 97 | 133 | 10 | 6 | |
12 | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 110 | 151 | 12 | 6 | |
13 | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 110 | 151 | 12 | 6 |
Tipo de vástago | End Mill Shank | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Presencia de revestimiento | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de ranura | Espiral | Disponibilidad de la hoja base | Ninguno | Tipo de material de herramienta | Carburo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente