(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores rectos de carburo: mecanizado de acero de alta dureza sin recubrimiento/recubierto con TS

Escariadores rectos de carburo: mecanizado de acero de alta dureza sin recubrimiento/recubierto con TS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Escariadores rectos de carburo: mecanizado de acero de alta dureza sin recubrimiento/recubierto con TS
  • Escariadores rectos de carburo: mecanizado de acero de alta dureza sin recubrimiento/recubierto con TS
  • Descuento por volumen

También disponible en una versión de mecanizado de acero de alta dureza

Fresa recta de carburo, sin recubrimiento / recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-HR-1
SEC-HR-1.5
SEC-HR-2
SEC-HR-2.5
SEC-HR-3
SEC-HR-3.5
SEC-HR-4
SEC-HR-4.5
SEC-HR-5
SEC-HR-5.5
SEC-HR-6
SEC-HR-6.5
SEC-HR-7
SEC-HR-7.5
SEC-HR-8
SEC-HR-8.5
SEC-HR-9
SEC-HR-9.5
SEC-HR-10
TSC-XHR-1
TSC-XHR-1.5
TSC-XHR-2
TSC-XHR-2.5
TSC-XHR-3
TSC-XHR-3.5
TSC-XHR-4
TSC-XHR-5
TSC-XHR-6
TSC-XHR-7
TSC-XHR-8
TSC-XHR-9
TSC-XHR-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Presencia de revestimiento Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Tolerancia del diámetro del vástago Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T Tipo de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112Ninguno0.006 ~ 0.00210 ~ -0.0104500.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.516Ninguno0.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.0104500.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

218Ninguno0.006 ~ 0.00220 ~ -0.0104500.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.520Ninguno0.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.0104500.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

327Ninguno0.006 ~ 0.00230 ~ -0.0104600.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.527Ninguno0.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.0124600.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

427Ninguno0.009 ~ 0.00440 ~ -0.0124600.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.530Ninguno0.009 ~ 0.0044.50 ~ -0.0126700.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530Ninguno0.009 ~ 0.00450 ~ -0.0126700.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.530Ninguno0.009 ~ 0.0045.50 ~ -0.0126800.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630Ninguno0.009 ~ 0.00460 ~ -0.0126800.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.535Ninguno0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735Ninguno0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.535Ninguno0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835Ninguno0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.540Ninguno0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940Ninguno0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.540Ninguno0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Ninguno0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112Incluido0.006 ~ 0.00210 ~ -0.0104500.3Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.516Incluido0.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.0104500.4Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

218Incluido0.006 ~ 0.00220 ~ -0.0104500.5Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.520Incluido0.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.0104500.5Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

327Incluido0.006 ~ 0.00230 ~ -0.0104600.5Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.527Incluido0.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.0124600.5Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

427Incluido0.009 ~ 0.00440 ~ -0.0124600.5Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530Incluido0.009 ~ 0.00450 ~ -0.0126700.5Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630Incluido0.009 ~ 0.00460 ~ -0.0126800.8Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735Incluido0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835Incluido0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940Incluido0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901Ts
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Incluido0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901Ts

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MNúmero de odel Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro de flauta
D
SEC-HR
(Sin recubrimiento)


TSC-XHR
(Para mecanizado de acero de alta dureza)
10.3125014
1.50.416501.54
20.5185024
2.50.520502.54
30.5276034
3.50.527603.54
40.5276044
4.50.530704.56
50.5307056
5.50.830805.56
60.8308066
6.50.8358076
70.8358076
7.50.8358086
80.8358086
8.51409096
91409096
9.514090106
1014090106


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El corte a alta velocidad es posible con carburo, lo que proporciona una mejora significativa en la eficiencia en comparación con una fresa de acero de alta velocidad.
Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales. (TSC-XHR)
El revestimiento TS lo hace ideal para el acabado de acero de alta dureza 40HRC. (TSC-XHR)

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Forma de ranura Recto
Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico