(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, hoja de fondo plano

Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, hoja de fondo plano
  • Descuento por volumen

Fresa recta popular con cuchilla inferior de carburo

Escariador recto con hoja inferior de carburo: Imagen relacionada
Número de Parte
SEC-ECHR3
SEC-ECHR3.005
SEC-ECHR3.01
SEC-ECHR4
SEC-ECHR4.005
SEC-ECHR4.01
SEC-ECHR5
SEC-ECHR5.005
SEC-ECHR5.01
SEC-ECHR6
SEC-ECHR6.005
SEC-ECHR6.01
SEC-ECHR7
SEC-ECHR7.005
SEC-ECHR8
SEC-ECHR8.005
SEC-ECHR8.01
SEC-ECHR9
SEC-ECHR9.005
SEC-ECHR9.01
SEC-ECHR10
SEC-ECHR10.005
SEC-ECHR10.01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32734600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0052734600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.012734600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42744600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.0052744600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.012744600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53054700.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.0053054700.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.013054700.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63066800.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0053066800.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.013066800.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73576800.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.0053576800.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83586800.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.0054086800.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.014086801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94096901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.0054096901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.014096901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040106901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.00540106901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0140106901

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Escariador recto con hoja inferior de carburo: Imagen relacionada

Número de modelo
SEC-ECHR
FDiámetro de laúd
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautasForma de hoja inferior
30.5276034Plano
3.0050.5276034
3.010.5276034
40.5276044
4.0050.5276044
4.010.5276044
50.5307054
5.0050.5307054
5.010.8307054
60.8308066
6.0050.8308066
6.010.8308066
70.8358076
7.0050.8358076
7.010.8358076
80.8358086
8.0050.8408086
8.011.0408086
91.0409096
9.0051.0409096
9.011.0409096
101.04090106
10.0051.04090106
10.011.04090106

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La compensación de la inclinación del agujero se puede lograr usando el efecto de fresado, simultáneamente con una rugosidad superficial mejorada usando el efecto de pulido.
Después de la perforación de agujeros piloto, el escariado se puede hacer directamente sin pasar por el proceso de corrección con fresado final.

Escariador recto con hoja inferior de carburo: Imagen relacionada

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Incluido Forma de hoja inferior Plano
Tolerancia de diámetro(mm) 0 ~ 0.005 Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico