(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales

Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales
  • Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales
  • Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales
  • Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales

Ideal para el acabado de agujeros ciegos en forma de radio profundo

Escariador recto con hoja inferior de carburo, 2 flautas / 4 flautas, modelo de radio largo / de esquina: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-HP-RMSRCL3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCL6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCLZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCL3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRCL6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCLZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
No. Forma de hoja inferior Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Radio (R)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0033260-0.1 ~ 1.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.005 ~ 3.9950.5 ~ 304F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0034280-0.1 ~ 1.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00362 ~ 4100-0.1 ~ 2.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00332605 ~ 450.1 ~ 1.39ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 3.9950.5 ~ 304F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00342805 ~ 450.1 ~ 1.89ℓ + ℓ1 ≦ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00362 ~ 41005 ~ 450.1 ~ 2.89ℓ + ℓ1 ≦ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0053260-0.1 ~ 1.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.005 ~ 3.9950.5 ~ 304F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0054280-0.1 ~ 1.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00562 ~ 4100-0.1 ~ 2.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00532605 ~ 450.1 ~ 1.39ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 3.9950.5 ~ 304F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00542805 ~ 450.1 ~ 1.89ℓ + ℓ1 ≦ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00562 ~ 41005 ~ 450.1 ~ 2.89ℓ + ℓ1 ≦ 70

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MNúmero de odel Cantidad de Flut es
(Selección)
Diámetro de flauta
D
Incremento de 0.005 mm
Designacion
Radio
R
Incremento de 0.01 mm
Designacion
Longitud de la hoja

Incremento de 0.5 mm
Designacion
Forma de hoja inferior
(Selección)
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
SEC-RMSRCL

SEC-HP-RMSRCL
320.400 ~ 0.4950.10 ≤ R ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 1.0T
(Plato)
F
(Plano)
>> P.994
603
320.500 ~ 1.5000.5 ~ 5.0603
321.505 ~ 2.0000.5 ~ 10.0603
322.005 ~ 2.9950.5 ~ 15.0603
422.005 ~ 3.9950.5 ~ 30.0804
62
4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 34.01006

MNúmero de odel Numero de flautas
(Selección)
Flauta Diamete r
D
Designación de incremento de 0.005 mm
Radiu s
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la hoja

Designación de incremento de 0.5 mm
Longitud del cuello
1
Designación de incremento de 1 mm
Hoja inferior Sh ape
(Selección)
Longitud debajo del cuello
Rango especificado
ℓ2
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
SEC-RMSRCLZ
SEC-HP-RMSRCLZ
322.000 ~ 2.9950.10 ≤ R ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 15.05 ≤ ℓ1 ≤ 45T
(Plato)
F
(Plano)
ℓ + ℓ1 ≤ 20
603
422.000 ~ 3.9950.5 ~ 30.0ℓ + ℓ1 ≤ 50
804
62
4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 34.0ℓ + ℓ1 ≤ 701006
* Las dimensiones combinadas de la longitud de la cuchilla (ℓ) y la longitud del cuello (ℓ 1 ) estarán dentro del rango de designación de longitud debajo del cuello (ℓ 2 ) indicado anteriormente.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model:Related Image

Modificaciones

Número de modeloRevestimiento
Adición
SEC-RMSRCL
SEC-RMSRCLZ
SEC-HP-RMSRCL-
SEC-HP-RMSRCLZ-

Revestimiento
Cómo hacer un pedido / Detalles de carga >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Incluido Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico