(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales

Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales
  • Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales
  • Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales
  • Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales

Reduce el número de pasos en el acabado de agujeros ciegos en forma de radio

Escariador recto con hoja inferior de carburo, 2 flautas / 4 flautas, modelo regular / radio de esquina: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-HP-RMSRC3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRC4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRC6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.8/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSRC3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRC4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRC6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.8/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRC8-[2,​4]-[4.005-7.995/0.005]-[0.1-3.8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRC10-[2,​4]-[6.005-9.995/0.005]-[0.1-4.8/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRC12-[2,​4]-[8.005-11.995/0.005]-[0.1-5.8/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRC16-[2,​4]-[10.005-15.995/0.005]-[0.1-7.8/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRCZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-F-[F,​T]
SEC-RMSRCZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
No. Forma de hoja inferior Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Radio (R)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0033240-0.1 ~ 1.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.005 ~ 3.9950.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0034250-0.1 ~ 1.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00362 ~ 460-0.1 ~ 2.8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00332405 ~ 200.1 ~ 1.39ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 3.9950.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00342505 ~ 200.1 ~ 1.89ℓ + ℓ1 ≦ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00362 ~ 4605 ~ 200.1 ~ 2.89ℓ + ℓ1 ≦ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0053240-0.1 ~ 1.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.005 ~ 3.9950.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0054250-0.1 ~ 1.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00562 ~ 460-0.1 ~ 2.8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.005 ~ 7.9954 ~ 288F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00582 ~ 460-0.1 ~ 3.8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.005 ~ 9.9955 ~ 3510F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.005102 ~ 480-0.1 ~ 4.8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.005 ~ 11.9956 ~ 3612F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.005122 ~ 480-0.1 ~ 5.8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10.005 ~ 15.9958 ~ 4816F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.005162 ~ 4100-0.1 ~ 7.8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00532405 ~ 200.1 ~ 1.39ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 3.9950.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00542505 ~ 200.1 ~ 1.89ℓ + ℓ1 ≦ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 3.9950.5 ~ 204T (abolladura central)0 ~ 0.0054250-0.1 ~ 1.89ℓ + ℓ1 ≦ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00562 ~ 4605 ~ 200.1 ~ 2.89ℓ + ℓ1 ≦ 35

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MNúmero de odel Cantidad de Flut es
(Selección)
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.005 mm
Radio
R
Incremento de 0.01 mm
Designacion
Longitud de la hoja

Designación de incremento de 0.5 mm
Forma de hoja inferior
(Selección)
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
SEC-RMSRC

SEC-HP-RMSRC
(Número 3 ~ Número 6
solo puede ser designado)
320.400 ~ 0.4950.10 ≤ R ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 1.0T
(Plato)


F
(Plano)
>> P.994
403
320.500 ~ 1.5000.5 ~ 5.0403
321.505 ~ 2.0000.5 ~ 10.0403
322.005 ~ 2.9950.5 ~ 15.0403
422.005 ~ 3.9950.5 ~ 20.0504
62

4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 24.0606
84.005 ~ 7.9954.0 ~ 28.0608
106.005 ~ 9.9955.0 ~ 35.08010
128.005 ~ 11.9956.0 ~ 36.08012
1610.005 ~ 15.9958.0 ~ 48.010016
* El tipo con tolerancia de diámetro de cuchilla de alta precisión se aplica a los tamaños del número 3 al número 6.

MNúmero de odel Cantidad de Flut es
(Selección)
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.005 mm
Radio
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la hoja

Designación de incremento de 0.5 mm
Longitud del cuello
1
Designación de incremento de 1 mm
Hoja inferior Sh ape
(Selección)
Longitud debajo del cuello
Rango especificado
ℓ2
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
SEC-RMSRCZ
SEC-HP-RMSRCZ
322.000 ~ 2.9950.10 ≤ R ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 15.05 ≤ 1 ≤ 20T
(Plato)
F
(Plano)
ℓ + ℓ1 ≤ 20
403
422.000 ~ 3.9950.5 ~ 20.0ℓ + ℓ1 ≤ 25
504
62
4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 24.0ℓ + ℓ1 ≤ 35606
* Las dimensiones combinadas de la longitud de la cuchilla (ℓ) y la longitud del cuello (ℓ 1 ) estarán dentro del rango de designación de longitud debajo del cuello (ℓ 2 ) indicado anteriormente.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Modificaciones

Número de modeloRevestimiento
Adición
SEC-RMSRC
SEC-RMSRCZ
SEC-HP-RMSRC-
SEC-HP-RMSRCZ-

Revestimiento
Cómo hacer un pedido / Detalles de carga >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Incluido Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico