(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Reduce la cantidad de pasos de acabado de agujeros profundos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SEC-HP-RMSCL3-2-[0.3-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.5-30/0.5]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCL6-4-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCLZ6-[2,4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-RMSCL3-2-[0.3-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
SEC-RMSCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.5-30/0.5]-[F,T] |
SEC-RMSCL6-[2,4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[F,T] |
SEC-RMSCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-RMSCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-RMSCLZ6-[2,4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
Cargando…
MNúmero de odel | Numero de flautas (Selección) | Eter hoja de Diam D Incremento de 0.005 mm Designacion | BLongitud de carga ℓ Designación de incremento de 0.5 mm | Forma de hoja inferior (Selección) | Longitud total L | Diámetro del vástago d | |
No. | |||||||
SEC-RMSCL SEC-HP-RMSCL | 3 | 2 | 0.300 ~ 0.495 | 0.5 ~1.0 | T (Plato) F (Plano) | 60 | 3 |
3 | 2 | 0.500 ~ 1.500 | 0.5 ~5.0 | 60 | 3 | ||
3 | 2 | 1.505 ~ 2.000 | 0.5 ~ 10.0 | 60 | 3 | ||
3 | 2 | 2.005 ~ 2.995 | 0.5 ~ 15.0 | 60 | 3 | ||
4 | 2 | 2.005 ~ 3.995 | 0.5 ~ 30.0 | 80 | 4 | ||
6 | 4 | 3.005 ~ 5.995 | 3.0 ~ 34.0 | 100 | 6 |
MNúmero de odel | Cantidad de Flut es (Selección) | Diámetro de la hoja D Designación de incremento de 0.005 mm | Longitud de la hoja ℓ Designación de incremento de 0.5 mm | Longitud del cuello ℓ1 Designación de incremento de 1 mm | Forma de hoja inferior (Selección) | Longitud debajo del cuello Rango especificado ℓ2 | Longitud total L | Diámetro del vástago d | |
No. | |||||||||
SEC-RMSCLZ SEC-HP-RMSCLZ | 3 | 2 | 2.000 ~ 2.995 | 0.5 ~ 15.0 | 5 ≦ ℓ1 ≦ 45 | T (Plato) F (Plano) | ℓ + ℓ1 ≦ 20 | 60 | 3 |
4 | 2 | 2.000 ~ 3.995 | 0.5 ~ 20.0 | ℓ + ℓ1 ≦ 50 | 80 | 4 | |||
6 | 2 4 | 3.005 ~ 5.995 | 3.0 ~ 34.0 | ℓ + ℓ1 ≦ 70 | 100 | 6 |
Número de modelo | Revestimiento Adición |
SEC-RMSCL | ○ |
SEC-RMSCLZ | ○ |
SEC-HP-RMSCL | - |
SEC-HP-RMSCLZ | - |
Tipo de vástago | End Mill Shank | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Presencia de revestimiento | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de ranura | Recto | Disponibilidad de la hoja base | Incluido | Tipo de material de herramienta | Carburo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente