(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 canales/4 canales, regular

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 canales/4 canales, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 canales/4 canales, regular
  • Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 canales/4 canales, regular
Escariador recto con hoja inferior de carburo, 2 flautas / 4 flautas, modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-HP-RMSC3-2-[0.3-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSC4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSC6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-24/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSC3-2-[0.3-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSC4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSC6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSC8-[2,​4]-[4.005-7.995/0.005]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSC10-[2,​4]-[6.005-9.995/0.005]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSC12-[2,​4]-[8.005-11.995/0.005]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSC16-[2,​4]-[10.005-15.995/0.005]-[8-48/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSCZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSCZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-24/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
No. Forma de hoja inferior Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
#4 Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.3 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0033240---
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.005 ~ 3.9950.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0034250---
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00362 ~ 460---
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0033240-5 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 3.9950.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.0034250-5 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00362 ~ 460-5 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00532400.3 ~ 2.995--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00542502.005 ~ 3.995--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-3 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00562 ~ 4603.005 ~ 5.995--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-4 ~ 288F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00582 ~ 4604.005 ~ 7.995--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-5 ~ 3510F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.005102 ~ 4806.005 ~ 9.995--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-6 ~ 3612F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.005122 ~ 4808.005 ~ 11.995--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-8 ~ 4816F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.005162 ~ 410010.005 ~ 15.995--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.5 ~ 153F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00532402 ~ 2.9955 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.5 ~ 204F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00542502 ~ 3.9955 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

-3 ~ 246F (plano) / T (abolladura central)0 ~ 0.00562 ~ 4603.005 ~ 5.9955 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 35

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MNúmero de odel Numero de flautas
(Selección)
Eter hoja de Diam
D
Incremento de 0.005 mm
Designacion
Longitud de la hoja

Designación de incremento de 0.5 mm
Forma de hoja inferior
(Selección)
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
SEC-RMSC

SEC-HP-RMSC
(Número 3 ~ Número 6
solo puede ser designado)
320.300 ~0.4950.5 ~1.0T
(Plato)


F
(Plano)
403
320.500 ~1.5000.5 ~5.0403
321.505 ~2.0000.5 ~ 10.0403
322.005 ~2.9950.5 ~ 15.0403
422.005 ~3.9950.5 ~ 20.0504
62

4
3.005 ~5.9953.0 ~ 24.0606
84.005 ~7.9954.0 ~ 28.0608
106.005 ~9.9955.0 ~ 35.08010
128.005 ~ 11.9956.0 ~ 36.08012
1610.005 ~ 15.9958.0 ~ 48.010016
* El tipo con tolerancia de diámetro de cuchilla de alta precisión se aplica a los tamaños del número 3 al número 6.

MNúmero de odel Cantidad de Flut es
(Selección)
Diámetro de la hoja
D
Designación de incremento de 0.005 mm
Longitud de la hoja

Designación de incremento de 0.5 mm
Longitud del cuello
1
Designación de incremento de 1 mm
Forma de hoja inferior
(Selección)
Longitud debajo del cuello
Rango especificado
ℓ2
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
SEC-RMSCZ
SEC-HP-RMSCZ
322.000 ~ 2.995
0.5 ~ 15.0
5 ≤ 1 ≤ 20T
(Plato)
F
(Plano)
ℓ + ℓ1 ≤ 20403
422.000 ~ 3.995
0.5 ~ 20.0
ℓ + ℓ1 ≤ 25504
62
4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 24.0ℓ + ℓ1 ≤ 35606
* Las dimensiones combinadas de la longitud de la cuchilla ( ) y la longitud del cuello ( 1 ) estarán dentro del rango de designación de longitud debajo del cuello ( 2 ) indicado anteriormente.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Modificaciones

Número de modeloRevestimiento
Adición
SEC-RMSC
SEC-RMSCZ
SEC-HP-RMSC-
SEC-HP-RMSCZ-

Revestimiento
Cómo hacer un pedido / Detalles de carga >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Incluido Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico