(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Avellanado de acero de alta velocidad con recubrimiento TiAlN, 1 flauta / 90 °

Avellanado de acero de alta velocidad con recubrimiento TiAlN, 1 flauta / 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Avellanado de acero de alta velocidad con revestimiento TiAlN, 1 flauta / 90 °: Imagen relacionada

Número de Parte
TA-CS1M10
TA-CS1M15
TA-CS1M20
TA-CS1M25
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Rango de diámetro del orificio de chaflán Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

12 Días o más

106451 – 10+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

158552 ~ 15+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

2010632 – 20+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

2512673 – 25+ 0.05 – 0h9

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Avellanado de acero de alta velocidad con revestimiento TiAlN, 1 flauta / 90 °: Imagen relacionada

Número de modelo
TA-CS1M

Diámetro
D
Biselado
Rango de diámetro del agujero
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
101 ~ 10456
152 ~ 15558
202 ~ 206310
253 ~ 256712

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Single Blade
Disponibilidad de cuchilla periférica Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Presencia de recubrimiento Incluido
Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico