(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, modelo regular, modelo Shack largo

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, modelo regular, modelo Shack largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para biselar tornillos avellanados con chaflán de 90 °.

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model:Related Image

General Steel
(SS Material)

Alloy Steel
(SCM)

Heat-Treated
Steel
(~45HRC)

High-Hardness
Steel
(50 HRC~)

Tool Steel
(SKD,SKS)

Stainless
Steel
(SUS)

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
(Al)

Copper
(Cu)

 

◎ = Optimum ○ = Suitable
Número de Parte
TA-CS3M6.3
TA-CS3M8.3
TA-CS3M10.4
TA-CS3M12.4
TA-CS3M16.5
TA-CS3M20.5
TA-LS-CS3M6.3
TA-LS-CS3M8.3
TA-LS-CS3M10.4
TA-LS-CS3M12.4
TA-LS-CS3M16.5
TA-LS-CS3M20.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Rango de diámetro del orificio de chaflán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35451.3 – 6.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.36501.8 – 8.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.46502.2 – 10.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.48562.5 – 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.510602.8 – 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.510633.0 – 20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36841.3 – 6.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.38851.8 – 8.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.410872.2 – 10.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.4101082.5 – 12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5121122.8 – 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5121153.0 – 20.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Avellanado de acero revestido de alta velocidad TiAlN, 3 flautas / 90 °, modelo regular, Shack largo: Imagen relacionada

Número de modelo
TA-CS3M (Regular)
Diámetro
D
Biselado
Rango de diámetro del agujero
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
6.31.3 ~ 6.3455
8.31.8 ~ 8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53.0 ~ 20.56310

Número de modelo
TA-LS-CS3M (Caña larga)
Diámetro
D
Biselado
Rango de diámetro del agujero
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
6.31.3 ~ 6.3846
8.31.8 ~ 8.3858
10.42.2 ~ 10.48710
12.42.5 ~ 12.410810
16.52.8 ~ 16.511212
20.53.0 ~ 20.511512

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La adopción de un recubrimiento de TiAℓN con excelente resistencia al desgaste proporciona una larga vida útil / corte a alta velocidad.
Ideal para el biselado de agujeros de tornillos avellanados con un chaflán de 90 °.

Información básica

Usar Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro ±0.05 Tolerancia del diámetro del vástago h9

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico