(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro central de acero de alta velocidad, largo / nuevo JIS, modelo A

Taladro central de acero de alta velocidad, largo / nuevo JIS, modelo A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Taladro central de acero de alta velocidad, largo / nuevo JIS, modelo A: imagen relacionada
Número de Parte
CTDAL1
CTDAL1.5
CTDAL2
CTDAL2.5
CTDAL3
CTDAL4
CTDAL5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud de flauta ℓ Longitud total L Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

12 Días o más

141.3 – 1.6100±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

1.552.0 – 2.4100±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

262.5 – 2.9100±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

2.583.1 – 3.6100±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

383.9 – 4.4100±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

4105.0 – 5.6100±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

5126.3 – 6.9100±0.05±0.05

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro central de acero de alta velocidad, largo / nuevo JIS, modelo A: imagen relacionada

Número de modelo
CTDAL
Diámetro
D
Diámetro del vástago
d
Longitud total
L
Longitud de la hoja
141001.3 ~ 1.6
1.551002.0 ~ 2.4
261002.5 ~ 2.9
2.581003.1 ~ 3.6
381003.9 ~ 4.4
4101005.0 ~ 5.6
5121006.3 ~ 6.9

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general Cuchilla simple / cuchilla doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchilla periférica Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de recubrimiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico