(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo largo

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El recubrimiento TiAlN ofrece una excelente resistencia al desgaste, prolonga la vida útil y permite el corte a alta velocidad.

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo largo: imagen relacionada
Número de Parte
TA-CTDAL1
TA-CTDAL2
TA-CTDAL3
TA-CTDAL4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

12 Días o más

141001.3 – 1.7±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

261002.5 – 3.1±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

381003.9 – 4.6±0.05±0.05
Disponible

7 Días o más

4101005.0 – 5.9±0.05±0.05

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo largo: imagen relacionada

Número de modelo
TA-CTDAL
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
11.3 ~ 1.71004
22.5 ~ 3.11006
33.9 ~ 4.61008
45.0 ~ 5.910010

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La adopción del recubrimiento TiAℓN con excelente resistencia al desgaste proporciona un corte de larga duración / alta velocidad.

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchilla periférica Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de recubrimiento Incluido
Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico