(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Larga vida útil que es posible gracias a la tecnología de recubrimiento. Ideal para biselar y centrar agujeros
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo | Diámetro D | Ddoble ángulo θ | Grosor central | Longitud de la ranura ℓ | Longitud total L | Diámetro del vástago d |
G-NCSPD (Recubrimiento de TiN) NCSPD (Sin recubrimiento) | 2 | 90° | 0.15 ~ 0.30 | 8 | 49 | 2 |
3 | 0.20 ~ 0.40 | 10 | 50 | 3 | ||
4 | 0.50 ~ 0.70 | 12 | 52 | 4 | ||
5 | 0.60 ~ 0.80 | 15 | 60 | 5 | ||
6 | 0.70 ~ 0.90 | 20 | 66 | 6 | ||
8 | 0.80 ~ 1.20 | 25 | 79 | 8 | ||
10 | 1.10 ~ 1.50 | 25 | 89 | 10 | ||
12 | 1.40 ~ 1.80 | 30 | 102 | 12 | ||
16 | 1.80 ~ 2.20 | 35 | 115 | 16 | ||
20 | 2.20 ~ 2.60 | 40 | 131 | 20 | ||
2 | 120° | 0.21 ~ 0.26 | 8 | 49 | 2 | |
3 | 0.33 ~ 0.39 | 10 | 50 | 3 | ||
4 | 0.44 ~ 0.52 | 12 | 52 | 4 | ||
5 | 0.55 ~ 0.65 | 15 | 60 | 5 | ||
6 | 0.66 ~ 0.78 | 20 | 66 | 6 | ||
8 | 0.88 ~ 1.04 | 25 | 79 | 8 | ||
10 | 1.10 ~ 1.31 | 25 | 89 | 10 | ||
12 | 1.32 ~ 1.57 | 30 | 102 | 12 | ||
16 | 1.76 ~ 2.09 | 35 | 115 | 16 | ||
20 | 2.20 ~ 2.61 | 40 | 131 | 20 |
Usar | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Hoja simple / hoja doble | Single Blade | Disponibilidad de cuchillas periféricas | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero cobalto de alta velocidad | Tolerancia de diámetro | P h7 | Tolerancia del diámetro del vástago | P h7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente