(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas de vástago cónico HSS - ángulo de punta de 118 grados, LTD, largas

Brocas de vástago cónico HSS - ángulo de punta de 118 grados, LTD, largas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un taladro largo con un mango cónico muy versátil.

Taladro de acero de alta velocidad, vástago cónico / largo: imagen relacionada
Número de Parte
LTD8.5
LTD14
LTD14.5
LTD16.5
LTD17.5
LTD18.5
LTD20.5
LTD21
LTD22.5
LTD23.5
LTD25.5
LTD28.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro MT No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51652650 ~ -0.0221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142203250 ~ -0.0271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.52203400 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.52303550 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.52453700 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.52453700 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.52603850 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212603850 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.52704050 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.52704250 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25.52904400 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.53054600 ~ -0.0333

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro de acero de alta velocidad, vástago cónico / largo: imagen relacionada

Número de modelo
LTD
Diameter
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
MT
No.
8.51652651
10.51852851
12.52053101
142203251
14.52203402
16.52303552
17.52453702
18.52453702
20.52603852
212603852
22.52704052
23.52704253
25.52904403
28.53054603


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace Vástago cónico
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 118
Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico