(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas de vástago cónico HSS - ángulo de punta de 118 grados, YTD

Brocas de vástago cónico HSS - ángulo de punta de 118 grados, YTD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Solo los tamaños más populares se han seleccionado cuidadosamente para ofrecer el precio más asequible (valor C)

Taladro de acero de alta velocidad, vástago cónico / regular: imagen relacionada
Número de Parte
YTD13.5
YTD14
YTD16
YTD16.5
YTD17
YTD18
YTD18.5
YTD19
YTD20
YTD20.5
YTD21
YTD22
YTD22.5
YTD23
YTD23.5
YTD24
YTD24.5
YTD25
YTD25.5
YTD26
YTD26.5
YTD27
YTD28
YTD28.5
YTD29
YTD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro MT No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.51081890 ~ -0.0271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141081890 ~ -0.0271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161202180 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.51252230 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171252230 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181302280 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.51352330 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191352330 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201402380 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51452430 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211452430 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221502480 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51552530 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231552530 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.51552760 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241602810 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.51602810 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602810 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.51652860 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261652860 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.51652860 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271702910 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281702910 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.51752960 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291752960 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301752960 ~ -0.0333

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro de acero de alta velocidad, vástago cónico / regular: imagen relacionada

Número de modelo
YTD
Diameter
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
MT
No.
13.51081891
141081891
161202182
16.51252232
171252232
181302282
18.51352332
191352332
201402382
20.51452432
211452432
221502482
22.51552532
231552532
23.51552763
241602813
24.51602813
251602813
25.51652863
261652863
26.51652863
271702913
281702913
28.51752963
291752963
301752963

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace Vástago cónico
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 118
Adelgazamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico