(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, regular, G-SD【1-10 piezas por paquete】

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, regular, G-SD

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pack y opciones individuales de taladro estándar serie G-SD/SD/SDC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Broca de acero de alta velocidad, mango recto / regular: imagen relacionada
Número de Parte
G-SD0.5-PACK
G-SD0.6-PACK
G-SD0.7-PACK
G-SD0.8-PACK
G-SD0.9-PACK
G-SD1-PACK
G-SD1.1-PACK
G-SD1.2-PACK
G-SD1.3-PACK
G-SD1.4-PACK
G-SD1.5-PACK
G-SD1.6-PACK
G-SD1.7-PACK
G-SD1.8-PACK
G-SD1.9-PACK
G-SD2-PACK
G-SD2.1-PACK
G-SD2.2-PACK
G-SD2.3-PACK
G-SD2.4-PACK
G-SD2.5-PACK
G-SD2.6-PACK
G-SD2.7-PACK
G-SD2.8-PACK
G-SD2.9-PACK
G-SD3-PACK
G-SD3.1-PACK
G-SD3.2-PACK
G-SD3.3-PACK
G-SD3.4-PACK
G-SD3.5-PACK
G-SD3.6-PACK
G-SD3.7-PACK
G-SD3.8-PACK
G-SD3.9-PACK
G-SD4-PACK
G-SD4.1-PACK
G-SD4.2-PACK
G-SD4.3-PACK
G-SD4.4-PACK
G-SD4.5-PACK
G-SD4.6-PACK
G-SD4.7-PACK
G-SD4.8-PACK
G-SD4.9-PACK
G-SD5-PACK
G-SD5.1-PACK
G-SD5.2-PACK
G-SD5.3-PACK
G-SD5.4-PACK
G-SD5.5-PACK
G-SD5.6-PACK
G-SD5.7-PACK
G-SD5.8-PACK
G-SD5.9-PACK
G-SD6
G-SD6-PACK
G-SD6.1
G-SD6.1-PACK
G-SD6.2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Tipo de material de herramienta Overall Length (L)
(mm)
Coating Presence Tipo de recubrimiento Productos empacados Adelgazamiento Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.56Acero de alta velocidad22IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno0.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.67Acero de alta velocidad24IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno0.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.79Acero de alta velocidad28IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno0.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.810Acero de alta velocidad30IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno0.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.911Acero de alta velocidad32IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno0.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

112Acero de alta velocidad34IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.114Acero de alta velocidad36IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.216Acero de alta velocidad38IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.316Acero de alta velocidad38IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.418Acero de alta velocidad40IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.518Acero de alta velocidad40IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.620Acero de alta velocidad43IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.720Acero de alta velocidad43IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.822Acero de alta velocidad46IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.922Acero de alta velocidad46IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno1.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

224Acero de alta velocidad49IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.124Acero de alta velocidad49IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno2.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.227Acero de alta velocidad53IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno2.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.327Acero de alta velocidad53IncluidoEstañoProductos empacadosNinguno2.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.430Acero de alta velocidad57IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido2.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.530Acero de alta velocidad57IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.630Acero de alta velocidad57IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.733Acero de alta velocidad61IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido2.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.833Acero de alta velocidad61IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.933Acero de alta velocidad61IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido2.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

333Acero de alta velocidad61IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.136Acero de alta velocidad65IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.236Acero de alta velocidad65IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.336Acero de alta velocidad65IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.439Acero de alta velocidad70IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.539Acero de alta velocidad70IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.639Acero de alta velocidad70IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.739Acero de alta velocidad70IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.843Acero de alta velocidad75IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.943Acero de alta velocidad75IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

443Acero de alta velocidad75IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.143Acero de alta velocidad75IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.243Acero de alta velocidad75IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.347Acero de alta velocidad80IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.447Acero de alta velocidad80IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.547Acero de alta velocidad80IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.647Acero de alta velocidad80IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.747Acero de alta velocidad80IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.852Acero de alta velocidad86IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.952Acero de alta velocidad86IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

552Acero de alta velocidad86IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.152Acero de alta velocidad86IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.252Acero de alta velocidad86IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.352Acero de alta velocidad86IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.457Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.557Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.657Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.757Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.857Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.957Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido5.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoSuelto (1 pieza)Incluido60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

657Acero de alta velocidad93IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.163Acero de alta velocidad101IncluidoEstañoSuelto (1 pieza)Incluido6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.163Acero de alta velocidad101IncluidoEstañoProductos empacadosIncluido6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.263Acero de alta velocidad101IncluidoEstañoSuelto (1 pieza)Incluido6.20 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Tipo de material de herramienta Overall Length (L)
(mm)
Coating Presence Tipo de recubrimiento Productos empacados Adelgazamiento Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

Cargando…

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad, mango recto / regular: imagen relacionada

Número de modelo
SD (acero de alta velocidad)/SDC (acero de alta velocidad de cobalto)/G-SD (recubrimiento de TiN/acero de alta velocidad)
Unidad de 1 pieza
1 paquete de unidades de 5 a 10 piezas incluidas

Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
1 paquete
Cantidad
0.231910 piezas
0.331910 piezas
0.452010 piezas
0.562210 piezas
0.672410 piezas
0.792810 piezas
0.8103010 piezas
0.9113210 piezas
1123410 piezas
1.1143610 piezas
1.2163810 piezas
1.3163810 piezas
1.4184010 piezas
1.5184010 piezas
1.6204310 piezas
1.7204310 piezas
1.8224610 piezas
1.9224610 piezas
2244910 piezas
2.1244910 piezas
2.2275310 piezas
2.3275310 piezas
2.4305710 piezas
2.5305710 piezas
2.6305710 piezas
2.7336110 piezas
2.8336110 piezas
2.9336110 piezas
3336110 piezas
3.1366510 piezas
3.2366510 piezas
3.3366510 piezas
3.4397010 piezas
3.5397010 piezas
3.6397010 piezas
3.7397010 piezas
3.8437510 piezas
3.9437510 piezas
4437510 piezas
4.1437510 piezas
4.2437510 piezas
4.3478010 piezas
4.4478010 piezas
4.5478010 piezas
4.6478010 piezas
4.7478010 piezas
4.8528610 piezas
4.9528610 piezas
5528610 piezas
5.1528610 piezas
5.2528610 piezas
5.3528610 piezas
5.4579310 piezas
5.5579310 piezas
5.6579310 piezas
5.7579310 piezas
5.8579310 piezas
5.9579310 piezas
6579310 piezas
6.16310110 piezas
6.26310110 piezas
6.36310110 piezas
6.46310110 piezas
6.56310110 piezas
6.66310110 piezas
6.76310110 piezas
6.86910910 piezas
6.96910910 piezas
76910910 piezas
7.16910910 piezas
7.26910910 piezas
7.36910910 piezas
7.46910910 piezas
7.56910910 piezas
7.67511710 piezas
7.7751175 piezas
7.8751175 piezas
7.9751175 piezas
8751175 piezas
8.1751175 piezas
8.2751175 piezas
8.3751175 piezas
8.4751175 piezas
8.5751175 piezas
8.6811255 piezas
8.7811255 piezas
8.8811255 piezas
8.9811255 piezas
9811255 piezas
9.1811255 piezas
9.2811255 piezas
9.3811255 piezas
9.4811255 piezas
9.5811255 piezas
9.6871335 piezas
9.7871335 piezas
9.8871335 piezas
9.9871335 piezas
1087133
10.187133
10.287133
10.387133
10.487133
10.587133
10.687133
10.794142
10.894142
10.994142
1194142
11.194142
11.294142
11.394142
11.494142
11.594142
11.694142
11.794142
11.894142
11.9101151
12101151
12.1101151
12.2101151
12.3101151
12.4101151
12.5101151
12.6101151
12.7101151
12.8101151
12.9101151
13101151
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Modelo de enlace Vástago recto Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 118

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico