(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, para materiales difíciles de cortar, recubiertas de TiN, normal【1-10 piezas por paquete】

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, para materiales difíciles de cortar, recubiertas de TiN, normal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Excelente rendimiento de procesamiento y durabilidad que cumplen con los requisitos de corte para mecanizar materiales difíciles de cortar

Broca de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN para materiales difíciles de cortar, mango recto / regular: imagen relacionada
Número de Parte
SG-SDR2-PACK
SG-SDR2.1-PACK
SG-SDR2.2-PACK
SG-SDR2.3-PACK
SG-SDR2.4-PACK
SG-SDR2.5-PACK
SG-SDR2.6-PACK
SG-SDR2.7-PACK
SG-SDR2.8-PACK
SG-SDR2.9-PACK
SG-SDR3
SG-SDR3-PACK
SG-SDR3.1
SG-SDR3.1-PACK
SG-SDR3.2
SG-SDR3.2-PACK
SG-SDR3.3
SG-SDR3.3-PACK
SG-SDR3.4
SG-SDR3.4-PACK
SG-SDR3.5
SG-SDR3.5-PACK
SG-SDR3.8
SG-SDR3.8-PACK
SG-SDR4
SG-SDR4-PACK
SG-SDR4.1
SG-SDR4.1-PACK
SG-SDR4.2
SG-SDR4.2-PACK
SG-SDR4.3
SG-SDR4.3-PACK
SG-SDR4.5
SG-SDR4.5-PACK
SG-SDR4.8
SG-SDR4.8-PACK
SG-SDR5
SG-SDR5-PACK
SG-SDR5.1
SG-SDR5.1-PACK
SG-SDR5.2
SG-SDR5.2-PACK
SG-SDR5.3
SG-SDR5.3-PACK
SG-SDR5.5
SG-SDR5.5-PACK
SG-SDR5.8
SG-SDR5.8-PACK
SG-SDR6
SG-SDR6-PACK
SG-SDR6.1
SG-SDR6.1-PACK
SG-SDR6.5
SG-SDR6.5-PACK
SG-SDR6.8
SG-SDR6.8-PACK
SG-SDR6.9
SG-SDR6.9-PACK
SG-SDR7
SG-SDR7-PACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Productos empacados Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22449Productos empacados20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.12449Productos empacados2.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.22753Productos empacados2.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.32753Productos empacados2.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.43057Productos empacados2.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.53057Productos empacados2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.63057Productos empacados2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.73361Productos empacados2.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.83361Productos empacados2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.93361Productos empacados2.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33361Suelto (1 pieza)30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

33361Productos empacados30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13665Suelto (1 pieza)3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.13665Productos empacados3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665Suelto (1 pieza)3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.23665Productos empacados3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33665Suelto (1 pieza)3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.33665Productos empacados3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43970Suelto (1 pieza)3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.43970Productos empacados3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53970Suelto (1 pieza)3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.53970Productos empacados3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.84375Suelto (1 pieza)3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.84375Productos empacados3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44375Suelto (1 pieza)40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

44375Productos empacados40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.14375Suelto (1 pieza)4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.14375Productos empacados4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24375Suelto (1 pieza)4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.24375Productos empacados4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34780Suelto (1 pieza)4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.34780Productos empacados4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54780Suelto (1 pieza)4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.54780Productos empacados4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85286Suelto (1 pieza)4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.85286Productos empacados4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55286Suelto (1 pieza)50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

55286Productos empacados50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.15286Suelto (1 pieza)5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.15286Productos empacados5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25286Suelto (1 pieza)5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.25286Productos empacados5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.35286Suelto (1 pieza)5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.35286Productos empacados5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55793Suelto (1 pieza)5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.55793Productos empacados5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85793Suelto (1 pieza)5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.85793Productos empacados5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65793Suelto (1 pieza)60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65793Productos empacados60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.163101Suelto (1 pieza)6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.163101Productos empacados6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.563101Suelto (1 pieza)6.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.563101Productos empacados6.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.869109Suelto (1 pieza)6.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.869109Productos empacados6.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.969109Suelto (1 pieza)6.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.969109Productos empacados6.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

769109Suelto (1 pieza)70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

769109Productos empacados70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

Cargando…

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN para materiales difíciles de cortar, mango recto / regular: imagen relacionada

Número de modelo
SG-SDR
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Producto del paquete
Cantidad
2244910 piezas
2.1244910 piezas
2.2275310 piezas
2.3275310 piezas
2.4305710 piezas
2.5305710 piezas
2.6305710 piezas
2.7336110 piezas
2.8336110 piezas
2.9336110 piezas
3336110 piezas
3.1366510 piezas
3.2366510 piezas
3.3366510 piezas
3.4397010 piezas
3.5397010 piezas
3.8437510 piezas
4437510 piezas
4.1437510 piezas
4.2437510 piezas
4.3478010 piezas
4.5478010 piezas
4.8528610 piezas
5
52
86
10 piezas
5.1
52
86
10 piezas
5.2
52
86
10 piezas
5.3
52
86
10 piezas
5.5
57
93
10 piezas
5.8
57
93
10 piezas
6
57
93
10 piezas
6.1
63
101
10 piezas
6.5
63
101
10 piezas
6.8
69
109
10 piezas
6.9
69
109
10 piezas
7
69
109
10 piezas
7.8
75
117
5 piezas
8
75
117
5 piezas
8.5
75
117
5 piezas
8.6
81
125
5 piezas
9
81
125
5 piezas
10
87
133
-
10.3
87
133
-
10.5
87
133
-
11
94
142
-
12
101
151
-
12.5
101
151
-
13
101
151
-

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Demuestra un rendimiento de corte perfecto de acero en general a acero inoxidable, e incluso con materiales difíciles de cortar como titanio, Inconel y aleaciones resistentes al calor, etc.
La descarga de virutas de corte se promueve moldeando con un fuerte giro.
El adelgazamiento del modelo X proporciona una buena mordida al cortar y la carga de empuje se reduce significativamente.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 130 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico