(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La perforación de agujeros profundos de precisión es posible gracias a modelos bien equilibrados optimizados para el acero de alta velocidad de alta calidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Diámetro D | Longitud de la ranura ℓ | Longitud total L | Diámetro del vástago d |
2 | 24 | 56 | 3 |
2.5 | 30 | 62 | 3 |
3 | 33 | 65 | 3 |
3.3 | 36 | 68 | 4 |
3.5 | 39 | 71 | 4 |
3.8 | 43 | 75 | 4 |
4 | 43 | 75 | 4 |
4.2 | 43 | 87 | 6 |
4.3 | 47 | 91 | 6 |
4.5 | 47 | 91 | 6 |
4.8 | 52 | 96 | 6 |
5 | 52 | 96 | 6 |
5.1 | 52 | 96 | 6 |
5.5 | 57 | 101 | 6 |
6 | 57 | 101 | 6 |
6.5 | 63 | 107 | 8 |
6.7 | 63 | 107 | 8 |
6.8 | 69 | 113 | 8 |
6.9 | 69 | 113 | 8 |
7 | 69 | 113 | 8 |
7.8 | 75 | 119 | 8 |
8 | 75 | 119 | 8 |
8.1 | 75 | 125 | 10 |
8.2 | 75 | 125 | 10 |
8.5 | 75 | 125 | 10 |
8.6 | 81 | 131 | 10 |
8.7 | 81 | 131 | 10 |
9 | 81 | 131 | 10 |
9.5 | 81 | 131 | 10 |
9.8 | 87 | 137 | 10 |
10 | 87 | 137 | 10 |
10.2 | 87 | 144 | 12 |
10.3 | 87 | 144 | 12 |
10.4 | 87 | 144 | 12 |
10.5 | 87 | 144 | 12 |
11 | 94 | 151 | 12 |
11.5 | 94 | 151 | 12 |
12 | 101 | 158 | 12 |
12.5 | 101 | 161 | 14 |
13 | 101 | 161 | 14 |
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Modelo de enlace | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Incluido | Tipo de recubrimiento | TiAlN | Ángulo de punto(°) | 130 |
Adelgazamiento | Incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente