(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, barra regular / larga

Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, barra regular / larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, barra regular / larga
  • Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, barra regular / larga
  • Descuento por volumen

Taladro de punto de carburo que ayuda a aumentar la eficiencia del chaflán

Taladro de punta de carburo recubierto de TiAlN NC, Shack regular / largo: Imagen relacionada
Número de Parte
TAC-LS-NCSPD4-90
TAC-LS-NCSPD5-90
TAC-LS-NCSPD6-90
TAC-LS-NCSPD8-90
TAC-LS-NCSPD10-90
TAC-LS-NCSPD12-90
TAC-NCSPD2-90
TAC-NCSPD2-120
TAC-NCSPD3-90
TAC-NCSPD3-120
TAC-NCSPD4-90
TAC-NCSPD4-120
TAC-NCSPD5-90
TAC-NCSPD5-120
TAC-NCSPD6-90
TAC-NCSPD6-120
TAC-NCSPD8-90
TAC-NCSPD8-120
TAC-NCSPD10-90
TAC-NCSPD10-120
TAC-NCSPD12-90
TAC-NCSPD12-120
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Doble ángulo (θ) Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Grosor del núcleo de la punta Longitud total L Longitud de ranura ℓ Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

7 Días o más

904440.50 – 0.7010012h6h6
Disponible

7 Días o más

905550.60 – 0.8012015h6h6
Disponible

7 Días o más

906660.70 – 0.9014020h6h6
Disponible

7 Días o más

908880.80 – 1.2014025h6h6
Disponible

12 Días o más

901010101.10 – 1.5017025h6h6
Disponible

7 Días o más

901212121.40 – 1.8017030h6h6
Disponible

7 Días o más

902220.15 – 0.30408h6h6
Disponible

7 Días o más

1202220.15 – 0.30408h6h6
Disponible

7 Días o más

903330.20 – 0.404510h6h6
Disponible

7 Días o más

1203330.20 – 0.404510h6h6
Disponible

7 Días o más

904440.50 – 0.705012h6h6
Disponible

7 Días o más

1204440.50 – 0.705012h6h6
Disponible

7 Días o más

905550.60 – 0.805015h6h6
Disponible

7 Días o más

1205550.60 – 0.805015h6h6
Disponible

7 Días o más

906660.70 – 0.905018h6h6
Disponible

7 Días o más

1206660.70 – 0.905018h6h6
Disponible

7 Días o más

908880.80 – 1.206023h6h6
Disponible

7 Días o más

1208880.80 – 1.206023h6h6
Disponible

7 Días o más

901010101.10 – 1.507024h6h6
Disponible

12 Días o más

1201010101.10 – 1.507024h6h6
Disponible

7 Días o más

901212121.40 – 1.807024h6h6
Disponible

7 Días o más

1201212121.40 – 1.807024h6h6

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Regular / Long Shack:Related Image

Número de modelo Doble ángulo
θ
Grosor centralLongitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
TAC-NCSPD
(Regular)
290°

120°
0.15 ~ 0.308402
30.20 ~ 0.4010453
40.50 ~ 0.7012504
50.60 ~ 0.8015505
60.70 ~ 0.9018506
80.80 ~ 1.2023608
101.10 ~ 1.50247010
121.40 ~ 1.80247012
TAC-LS-NCSPD
(Caña larga)
490°0.50 ~ 0.70121004
50.60 ~ 0.80151205
60.70 ~ 0.90201406
80.80 ~ 1.20251408
101.10 ~ 1.502517010
121.40 ~ 1.803017012


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El uso de materiales de carburo permite el chaflán de alta velocidad y el mecanizado de centrado / mayor vida útil.
El recubrimiento TiAℓN permite cortar a alta velocidad.

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Single Blade
Disponibilidad de cuchilla periférica Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento Incluido
Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico