(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, diámetro pequeño, modelo multifuncional

Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, diámetro pequeño, modelo multifuncional

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una herramienta única y altamente eficiente que es capaz de centrar, biselar y ranurar en V (Nota: la ranura en V dejará una superficie plana del grosor del núcleo. Asegúrese de tener en cuenta el grosor del núcleo)

Taladro de punta de carburo recubierto de TiAlN NC, diámetro pequeño, modelo multifuncional: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-MS-HNCSPD0.5-90
TAC-MS-HNCSPD1-60
TAC-MS-HNCSPD1-90
TAC-MS-HNCSPD1-120
TAC-MS-HNCSPD1.5-60
TAC-MS-HNCSPD1.5-90
TAC-MS-HNCSPD1.5-120
TAC-MS-HNCSPD2-60
TAC-MS-HNCSPD2-90
TAC-MS-HNCSPD2-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Doble ángulo (θ) Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de punta D Grosor del núcleo de la punta Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

900.50.50.051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60110.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90110.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120110.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.51.50.153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901.51.50.153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201.51.50.153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60220.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90220.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120220.24

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Doble ángulo
θ
Grosor centralLongitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
TAC-MS-HNCSPD0.590°0.051393
160°0.12
90°
120°
1.560°0.153
90°
120°
260°0.24
90°
120°


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un modelo multifuncional capaz de todo, desde el centrado hasta el chaflán y el mecanizado de ranuras en V.

Ejemplo

Taladro de punta de carburo recubierto de TiAlN NC, diámetro pequeño, modelo multifuncional: imagen relacionada

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN Diámetro de caña (d) 3 Longitud total L 39
Tolerancia de diámetro h9 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico