(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Un taladro escalonado reduce la cantidad de pasos de mecanizado, lo que permite una perforación de mayor eficiencia
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Longitud del paso ℓ | Diametro largo D1 | Longitud de la ranura ℓ1 | Longitud total L | Diámetro del vástago d | ||
Diámetro de la punta D | ||||||
Avellanado Tipo | 3.4 | 10 | 6.5 | 21 | 75 | 6.5 |
15 | 6.5 | 25 | 80 | 6.5 | ||
4.5 | 12 | 8 | 25 | 74 | 8 | |
22 | 8 | 35 | 84 | 8 | ||
5.5 | 17 | 9.5 | 29 | 79 | 9.5 | |
28 | 9.5 | 40 | 90 | 9.5 | ||
6.6 | 20 | 11 | 32 | 91 | 11 | |
33 | 11 | 45 | 104 | 11 | ||
9 | 28 | 14 | 47 | 108 | 14 | |
42 | 14 | 65 | 122 | 14 | ||
Corte Tipo | 3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 |
12 | 6 | 25 | 77 | 6 | ||
4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | |
5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | |
18 | 8 | 36 | 90 | 8 | ||
6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | |
8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | |
30 | 12 | 60 | 122 | 12 | ||
10.3 | 36 | 14 | 72 | 136 | 14 |
Diámetro de punta D | Tolerancia (h8) |
3.4 ~ 5.5 | 0 -0.014 |
6.6 ~ 9 | 0 -0.018 |
10.3 | 0 -0.022 |
Diámetro de caña d | Tolerancia (h6) |
6 | 0 -0.008 |
6.5 ~ 10 | 0 -0.009 |
11~ 14 | 0 -0.011 |
Diámetro de la punta D | Ste p Longitud ℓ | Diametro largo D1 | Longitud de la ranura ℓ1 | Longitud total L | Diámetro del vástago d | Tamaño de tornillo aplicable |
3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 | M4 |
12 | 6 | 25 | 77 | 6 | M4 | |
4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | M5 |
15 | 7 | 31 | 84 | 7 | M5 | |
5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | M6 |
18 | 8 | 36 | 90 | 8 | M6 | |
6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | M8 |
24 | 10 | 48 | 104 | 10 | M8 | |
8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | M10 |
30 | 12 | 60 | 122 | 12 | M10 | |
10.3 | 24 | 14 | 60 | 124 | 14 | M12 |
36 | 14 | 72 | 136 | 14 | M12 |
Diámetro de punta D | Tolerancia (h8) |
3.4 ~ 5.1 | 0 -0.014 |
6.8 / 8.5 | 0 -0.018 |
10.3 | 0 -0.022 |
Diámetro de caña d | Tolerancia (h6) |
6 | 0 -0.008 |
7 ~ 10 | 0 -0.009 |
12 / 14 | 0 -0.011 |
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | Vástago recto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Incluido | Tipo de recubrimiento | TiAlN | Presencia de pozos de petróleo | Ninguno |
Ángulo de punto(°) | 140 | Adelgazamiento | Incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente