(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, cuchilla achaflanada, tipo R

Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, cuchilla achaflanada, tipo R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El taladro escalonado deseado se puede pedir sin un dibujo. Entregado en un corto tiempo de entrega

Broca escalonada de carburo, para taladrar agujeros piloto para tornillos, con hoja de chaflán, modelo de designación de tamaño: Imagen relacionada
Número de Parte
C-SC-TSDR3-[2.2-2.99/0.01]-[5-13/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR4-[3-3.89/0.01]-[5-18/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR5-[3.9-4.69/0.01]-[8-23/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR6-[4.7-6.49/0.01]-[10-28/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR8-[6.5-8.19/0.01]-[15-35/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR10-[8.2-9.99/0.01]-[15-45/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR12-[10-11/0.01]-[20-50/1]-[60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo M
(M)
Ángulo de chaflán (ángulo doble θ)
(°)
Longitud escalonada (ℓ)
(mm)
Diámetro de punta (D)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia del diámetro del vástago Diámetro mayor D1
(φ)
ℓ1
(mm)
Longitud de ranura L1
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

360 ~ 1205 ~ 132.2 ~ 2.9940 ~ -0.008450Longitud de paso + 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

460 ~ 1205 ~ 183 ~ 3.8960 ~ -0.008659Longitud de paso + 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

560 ~ 1208 ~ 233.9 ~ 4.6980 ~ -0.009861Longitud de paso + 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

660 ~ 12010 ~ 284.7 ~ 6.4980 ~ -0.009862Longitud de paso + 18
1 Pieza(s)

15 Días o más

860 ~ 12015 ~ 356.5 ~ 8.19100 ~ -0.0091069Longitud de paso + 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

1060 ~ 12015 ~ 458.2 ~ 9.99120 ~ -0.0111277Longitud de paso + 30
1 Pieza(s)

15 Días o más

1260 ~ 12020 ~ 5010 ~ 11140 ~ -0.0111486Longitud de paso + 36

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Diámetro de la punta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Slongitud tep

Designación de incremento de 1 mm
Ángulos de chaflán
Doble ánguloθ
(Selección)
Diametro largo
D1
ℓ1Longitud de la ranura
L1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Nominal
M
C-SC-TSDR32.20 ~2.995 ~ 13 450ℓ+8ℓ+ℓ14
43.00 ~3.895 ~ 18 659ℓ+136
53.90 ~4.698 ~ 2360861ℓ+168
64.70 ~6.4910 ~ 2890862ℓ+188
86.50 ~8.1915 ~ 351201069ℓ+2410
108.20 ~9.9915 ~ 45 1277ℓ+3012
1210.00 ~ 11.0020 ~ 50 1486ℓ+3614


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Los orificios piloto para rosca gruesa métrica M3-M12 (perforación / achaflanado) se pueden realizar en un solo paso para realizar un proceso de alta eficiencia.
Dado que el diámetro de la punta, la longitud del escalón y el ángulo de achaflanado se pueden elegir libremente, la forma de la herramienta se puede fabricar a su gusto.

Modificaciones

Detalles de procesamiento adicionalesCódigoDetalles
Revestimiento TSTSBroca escalonada de carburo, para taladrar agujeros piloto para tornillos, con hoja de chaflán, modelo de designación de tamaño: Imagen relacionada Con revestimiento TS
TiAℓN
Saco
TABroca escalonada de carburo, para taladrar agujeros piloto para tornillos, con hoja de chaflán, modelo de designación de tamaño: Imagen relacionada TiAℓN con revestimiento

Carbide Stepped Drill, for Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade, Size Designation Model:Related Image
Carbide Stepped Drill, for Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade, Size Designation Model:Related Image

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 140
Adelgazamiento Incluido Tolerancia de diámetro h8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico