(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, para mecanizado de resina, punta

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, para mecanizado de resina, punta

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El taladro original de MISUMI que es ideal para el mecanizado de resina

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Broca de carburo para mecanizado de resina, modelo de vástago recto / trozo: Imagen relacionada
Número de Parte
SEC-PLSDB2
SEC-PLSDB2.5
SEC-PLSDB3
SEC-PLSDB3.5
SEC-PLSDB4
SEC-PLSDB4.5
SEC-PLSDB5
SEC-PLSDB6
SEC-PLSDB7
SEC-PLSDB8
SEC-PLSDB10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2123820 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.514432.50 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3164630 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.520523.50 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4225540 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.524584.50 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5266250 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6286660 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7347470 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8377980 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104389100 ~ -0.0220 ~ -0.022
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diameter
D
SEC-PLSDB21238
2.51443
31646
3.52052
42255
4.52458
52662
62866
73474
83779
104389


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Es adecuado para resinas epoxídicas o fenólicas y para plásticos termoendurecibles, como plásticos reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono.
Al adoptar una forma como una guadaña, las características de deshilachado, pelado y pelusa de las capas superficiales de resina pueden reducirse al mínimo.

Broca de carburo para mecanizado de resina, modelo de vástago recto / trozo: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Resina Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico