(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas escalonadas de carburo: mango de fresa, broca para bruñir

Brocas escalonadas de carburo: mango de fresa, broca para bruñir

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Logre una perforación de aluminio de alta precisión sin un orificio piloto

Broca de bruñido de carburo, modelo escalonado: imagen relacionada
Número de Parte
BUNDRS3-[1-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-90/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1]
BUNDRS4-[2-2.99/0.01]-[2-10/0.1]-[30-90/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1]
BUNDRS6-[3-3.6/0.01]-[3-12/0.1]-[30-90/1]-[4.01-6/0.01]-[5-25/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Overall Length (L)
(mm)
No. Ángulo único (θ)
(°)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Longitud de ranura (ℓ1)
(mm)
Gran diámetro (D1)
(mm)
Diámetro de punta (D)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)

10 Días o más

40330 ~ 901 ~ 53 ~ 101.01 ~ 31 ~ 1.9930 ~ -0.006
1 Pieza(s)

10 Días o más

50430 ~ 902 ~ 104 ~ 202.01 ~ 42 ~ 2.9940 ~ -0.008
1 Pieza(s)

10 Días o más

60630 ~ 903 ~ 125 ~ 254.01 ~ 63 ~ 3.660 ~ -0.008

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Diámetro de la punta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Groove Leng th

Designación de incremento de 0.1 mm
Ángulo único
θ
1 ° Designación de incremento
Diametro largo
D1
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la ranura
1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
BUNDRS31.00 ~ 1.991.0 ~ 5.030 ~ 90D <D1 ≤ 3.00ℓ + 2 ≤ 1 ≤ 10403
42.00 ~ 2.992.0 ~ 10.030 ~ 90D <D1 ≤ 4.00ℓ + 2 ≤ 1 ≤ 20504
63.00 ~ 3.603.0 ~ 12.030 ~ 904.01 ~ 6.00ℓ + 2 ≤ 1 ≤ 25 606


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 120
Adelgazamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico