(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, broca para bruñir

Brocas sólidas de carburo: mango de fresa, broca para bruñir

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Logre una perforación de aluminio de alta precisión sin un orificio piloto

Broca de bruñido de carburo, modelo recto: imagen relacionada
Número de Parte
BUNDR3-[1-3/0.01]-[1-15/0.1]
BUNDR4-[2-4/0.01]-[2-20/0.1]
BUNDR6-[3-6/0.01]-[3-25/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Overall Length (L)
(mm)
No. Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Diámetro de punta (D)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)

10 Días o más

4031 ~ 151 ~ 330 ~ -0.006
1 Pieza(s)

10 Días o más

5042 ~ 202 ~ 440 ~ -0.008
1 Pieza(s)

10 Días o más

6063 ~ 253 ~ 660 ~ -0.008

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Diámetro de la punta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la ranura

Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
BUNDR31.00 ~ 2.00 1.0 ~5.0 403
32.01 ~ 3.00 2.0 ~ 15.0 403
42.00 ~ 4.00 2.0 ~ 20.0 504
63.00 ~ 6.00 3.0 ~ 25.0 606


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) 0 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 0 Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence Ninguno
Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 120 Adelgazamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico