(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular
  • Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular
  • Descuento por volumen

Broca de carburo para acero de alta dureza que no depende del mecanizado por electrodescarga

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, modelo Stub, regular: imagen relacionada
Número de Parte
TSC-XESDM3
TSC-XESDM3.3
TSC-XESDM3.5
TSC-XESDM4
TSC-XESDM4.2
TSC-XESDM4.5
TSC-XESDM5
TSC-XESDM5.5
TSC-XESDM6
TSC-XESDM6.5
TSC-XESDM6.8
TSC-XESDM7
TSC-XESDM8
TSC-XESDM8.5
TSC-XESDM9
TSC-XESDM10
TSC-XESDM10.3
TSC-XESDM11
TSC-XESDM12
TSC-XESDM13
TSC-XESDR3
TSC-XESDR3.2
TSC-XESDR3.3
TSC-XESDR3.5
TSC-XESDR3.8
TSC-XESDR4
TSC-XESDR4.2
TSC-XESDR4.5
TSC-XESDR5
TSC-XESDR5.3
TSC-XESDR5.5
TSC-XESDR6
TSC-XESDR6.3
TSC-XESDR6.5
TSC-XESDR6.8
TSC-XESDR7
TSC-XESDR7.3
TSC-XESDR7.5
TSC-XESDR7.8
TSC-XESDR8
TSC-XESDR8.3
TSC-XESDR8.5
TSC-XESDR8.8
TSC-XESDR9
TSC-XESDR9.3
TSC-XESDR9.5
TSC-XESDR10
TSC-XESDR10.3
TSC-XESDR10.5
TSC-XESDR10.8
TSC-XESDR11
TSC-XESDR11.5
TSC-XESDR12
TSC-XESDR12.5
TSC-XESDR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286660 ~ -0.0140 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4367460 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2367460 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5367460 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5448260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5448260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6448260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.561103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

961103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.371118120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1171118120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1271118120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1377124140 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3206260 ~ -0.0140 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2206260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3206260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5206260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8226260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4246660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2246660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5246660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.3286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3307980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5307980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8347980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7347980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.3347980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5347980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8417980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8417980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.34789100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.54789100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.84789100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94789100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.34789100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.54789100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104789100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.350102120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.550102120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.850102120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1150102120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.555102120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255102120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.555112140 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1360112140 ~ -0.0270 ~ -0.011
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, modelo Stub, regular: imagen relacionada

Número de modelo
TSC-XESDR (Talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
320626
3.220626
3.320626
3.520626
3.822626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.328666
5.528666
628666
6.330798
6.530798
6.834798
734798
7.334798
7.534798
7.841798
841798
8.3478910
8.5478910
8.8478910
9478910
9.3478910
9.5478910
10478910
10.35010212
10.55010212
10.85010212
115010212
11.55510212
125510212
12.55511214
136011214

Número de modelo
TSC-XESDM (Regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
328666
3.328666
3.528666
436746
4.236746
4.536746
544826
5.544826
644826
6.553918
6.853918
753918
853918
8.56110310
96110310
106110310
10.37111812
117111812
127111812
137712414


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, logrando una vida útil más larga e ideal para el corte a alta velocidad.
La torsión débil y el alto grosor del núcleo mejoran la rigidez de la herramienta.
Adoptar un filo recto logra una fuerza sobresaliente.
Ideal para mecanizar HRC 40 a 60 acero de alta dureza.

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, modelo Stub, regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 140
Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico