(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Versión de radio de esquina de la serie de acero de alta dureza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, con radio de esquina / muñón: imagen relacionada
Número de Parte
TSC-CR-XESDR3
TSC-CR-XESDR3.5
TSC-CR-XESDR4
TSC-CR-XESDR4.2
TSC-CR-XESDR4.5
TSC-CR-XESDR5
TSC-CR-XESDR5.5
TSC-CR-XESDR6
TSC-CR-XESDR6.5
TSC-CR-XESDR6.8
TSC-CR-XESDR7
TSC-CR-XESDR8
TSC-CR-XESDR8.5
TSC-CR-XESDR9
TSC-CR-XESDR10
TSC-CR-XESDR10.3
TSC-CR-XESDR11
TSC-CR-XESDR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3206260 ~ -0.0100 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5206260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.54789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.355102120 ~ -0.0180 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1155102120 ~ -0.0180 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1360107140 ~ -0.0180 ~ -0.011
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diameter
D
TSC-CR-XESDR320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.541798
6.841798
741798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
136010714


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para el corte a alta velocidad.
La torsión débil y el alto grosor del núcleo mejoran la rigidez de la herramienta.
Adoptar un filo recto logra una fuerza sobresaliente.
Se evita el astillado con el recubrimiento del radio de la esquina y también se pueden evitar grietas en la base de los agujeros ciegos en la pieza de trabajo.
Ideal para mecanizar HRC 40 - 60 acero de alta dureza.

Información básica

Material de trabajo Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 140
Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico