(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, filo de corte recto, regular

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, filo de corte recto, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una broca de carburo de propósito general compatible con un amplio rango de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Broca de carburo, mango recto / regular: imagen relacionada
Número de Parte
C-SDS1
C-SDS1.1
C-SDS1.2
C-SDS1.3
C-SDS1.4
C-SDS1.5
C-SDS1.6
C-SDS1.7
C-SDS1.8
C-SDS1.9
C-SDS2
C-SDS2.1
C-SDS2.2
C-SDS2.3
C-SDS2.4
C-SDS2.5
C-SDS2.6
C-SDS2.8
C-SDS2.9
C-SDS3
C-SDS3.1
C-SDS3.2
C-SDS3.3
C-SDS3.4
C-SDS3.5
C-SDS3.6
C-SDS3.8
C-SDS3.9
C-SDS4
C-SDS4.2
C-SDS4.3
C-SDS4.4
C-SDS4.5
C-SDS4.6
C-SDS4.8
C-SDS4.9
C-SDS5
C-SDS5.1
C-SDS5.2
C-SDS5.4
C-SDS5.5
C-SDS6
C-SDS6.2
C-SDS6.5
C-SDS6.7
C-SDS6.8
C-SDS7
C-SDS7.1
C-SDS7.5
C-SDS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1123410 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.114361.10 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.216381.20 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.316381.30 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.418401.40 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.518401.50 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.620431.60 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.720431.70 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.822461.80 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.922461.90 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2244920 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.124492.10 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.227532.20 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.327532.30 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.430572.40 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.530572.50 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.630572.60 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.833612.80 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.933612.90 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3336130 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.136653.10 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.236653.20 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.336653.30 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.439703.40 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.539703.50 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.639703.60 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.843753.80 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.943753.90 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4437540 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.243754.20 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.347804.30 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.447804.40 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.547804.50 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.647804.60 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.852864.80 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.952864.90 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5528650 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.152865.10 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.252865.20 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.457935.40 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.557935.50 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6579360 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2631016.20 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5631016.50 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7631016.70 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8691096.80 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

76910970 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

7.1691097.10 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5691097.50 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87511780 ~ -0.0150 ~ -0.015
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo, mango recto / regular: imagen relacionada

Número de modelo
C-SDS
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
11234
1.11436
1.21638
1.31638
1.41840
1.51840
1.62043
1.72043
1.82246
1.92246
22449
2.12449
2.22753
2.32753
2.43057
2.53057
2.63057
2.83361
2.93361
33361
3.13665
3.23665
3.33665
3.43970
3.53970
3.63970
3.73970
3.84375
3.94375
44375
4.24375
4.34780
4.44780
4.54780
4.64780
4.74780
4.85286
4.95286
55286
5.15286
5.25286
5.35286
5.45793
5.55793
5.65793
65793
6.263101
6.463101
6.563101
6.763101
6.869109
769109
7.169109
7.269109
7.569109
875117


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Borca de carburo de uso general que admite una amplia gama de aplicaciones.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 118
Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico