(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Recubrimiento TiAlN para corte a alta velocidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Diámetro D | Longitud de la ranura ℓ | Longitud total L |
1 | 12 | 34 |
1.1 | 14 | 36 |
1.2 | 16 | 38 |
1.3 | 16 | 38 |
1.4 | 18 | 40 |
1.5 | 18 | 40 |
1.6 | 20 | 43 |
1.7 | 20 | 43 |
1.8 | 22 | 46 |
1.9 | 22 | 46 |
2 | 24 | 49 |
2.1 | 24 | 49 |
2.2 | 27 | 53 |
2.3 | 27 | 53 |
2.4 | 30 | 57 |
2.5 | 30 | 57 |
2.6 | 30 | 57 |
2.7 | 33 | 61 |
2.8 | 33 | 61 |
2.9 | 33 | 61 |
3 | 33 | 61 |
3.1 | 36 | 65 |
3.2 | 36 | 65 |
3.3 | 36 | 65 |
3.4 | 39 | 70 |
3.5 | 39 | 70 |
3.6 | 39 | 70 |
3.7 | 39 | 70 |
3.8 | 43 | 75 |
3.9 | 43 | 75 |
4 | 43 | 75 |
4.1 | 43 | 75 |
4.2 | 43 | 75 |
4.3 | 47 | 80 |
4.4 | 47 | 80 |
4.5 | 47 | 80 |
4.6 | 47 | 80 |
4.7 | 47 | 80 |
4.8 | 52 | 86 |
4.9 | 52 | 86 |
5 | 52 | 86 |
5.1 | 52 | 86 |
5.2 | 52 | 86 |
5.3 | 52 | 86 |
5.4 | 57 | 93 |
5.5 | 57 | 93 |
5.6 | 57 | 93 |
5.7 | 57 | 93 |
5.8 | 57 | 93 |
5.9 | 57 | 93 |
6 | 57 | 93 |
6.1 | 63 | 101 |
6.2 | 63 | 101 |
6.3 | 63 | 101 |
6.5 | 63 | 101 |
6.6 | 63 | 101 |
6.7 | 63 | 101 |
6.8 | 69 | 109 |
6.9 | 69 | 109 |
7 | 69 | 109 |
7.2 | 69 | 109 |
7.3 | 69 | 109 |
7.4 | 69 | 109 |
7.5 | 69 | 109 |
7.6 | 75 | 117 |
7.7 | 75 | 117 |
7.8 | 75 | 117 |
7.9 | 75 | 117 |
8 | 75 | 117 |
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | Vástago recto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Incluido | Tipo de recubrimiento | TiAlN | Presencia de pozos de petróleo | Ninguno |
Ángulo de punto(°) | 118 | Adelgazamiento | Incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente