(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Presentando una broca de carburo con alta versatilidad y un increíble precio bajo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Diámetro D | Longitud de la ranura ℓ | Longitud total L | Diámetro del vástago d |
0.3 | 3 | 38 | 3 |
0.4 | 4 | 38 | 3 |
0.5 | 5 | 38 | 3 |
0.6 | 6 | 38 | 3 |
0.7 | 7 | 38 | 3 |
0.8 | 8 | 42 | 3 |
0.9 | 9 | 42 | 3 |
1 | 9 | 42 | 3 |
1.1 | 11 | 42 | 3 |
1.2 | 12 | 48 | 3 |
1.3 | 12 | 48 | 3 |
1.4 | 14 | 48 | 3 |
1.5 | 14 | 48 | 3 |
1.6 | 15 | 48 | 3 |
1.7 | 15 | 48 | 3 |
1.8 | 17 | 48 | 3 |
1.9 | 17 | 48 | 3 |
Diámetro D | Longitud de la ranura ℓ | Longitud total L | Diámetro del vástago d |
2 | 18 | 52 | 3 |
2.1 | 18 | 52 | 3 |
2.2 | 20 | 52 | 3 |
2.3 | 20 | 52 | 3 |
2.4 | 22 | 52 | 3 |
2.5 | 22 | 52 | 3 |
2.6 | 22 | 52 | 3 |
2.7 | 25 | 52 | 3 |
2.8 | 25 | 52 | 3 |
2.9 | 25 | 52 | 3 |
3 | 28 | 66 | 6 |
3.3 | 28 | 66 | 6 |
3.4 | 28 | 66 | 6 |
3.5 | 28 | 66 | 6 |
3.8 | 36 | 74 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 |
4.3 | 36 | 74 | 6 |
4.5 | 36 | 74 | 6 |
4.8 | 44 | 82 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
5.1 | 44 | 82 | 6 |
5.2 | 44 | 82 | 6 |
5.5 | 44 | 82 | 6 |
5.8 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
6.1 | 53 | 91 | 8 |
6.5 | 53 | 91 | 8 |
6.6 | 53 | 91 | 8 |
6.7 | 53 | 91 | 8 |
6.8 | 53 | 91 | 8 |
6.9 | 53 | 91 | 8 |
7 | 53 | 91 | 8 |
7.8 | 53 | 91 | 8 |
8 | 53 | 91 | 8 |
8.2 | 61 | 103 | 10 |
8.5 | 61 | 103 | 10 |
8.6 | 61 | 103 | 10 |
9 | 61 | 103 | 10 |
9.5 | 61 | 103 | 10 |
9.6 | 61 | 103 | 10 |
9.7 | 61 | 103 | 10 |
9.8 | 61 | 103 | 10 |
10 | 61 | 103 | 10 |
10.2 | 71 | 118 | 12 |
10.3 | 71 | 118 | 12 |
10.5 | 71 | 118 | 12 |
11 | 71 | 118 | 12 |
11.8 | 71 | 118 | 12 |
12 | 71 | 118 | 12 |
13 | 77 | 124 | 14 |
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Incluido | Tipo de recubrimiento | TiAlN | Presencia de pozos de petróleo | Ninguno |
Ángulo de punto(°) | 140 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente