(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo: vástago cilíndrico, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubierta de TiAlN, punta, regular

Brocas integrales de carburo: vástago cilíndrico, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubierta de TiAlN, punta, regular

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas integrales de carburo: vástago cilíndrico, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubierta de TiAlN, punta, regular
  • Brocas integrales de carburo: vástago cilíndrico, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubierta de TiAlN, punta, regular
  • Descuento por volumen

Serie de mango recto del popular taladro de mecanizado de alta velocidad y alto avance

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Broca de mecanizado de alta velocidad de alta velocidad de carburo recubierto de TiAlN, vástago recto / muñón, modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-RSDB3
TAC-RSDB3.3
TAC-RSDB3.5
TAC-RSDB3.8
TAC-RSDB4
TAC-RSDB4.2
TAC-RSDB5
TAC-RSDB5.5
TAC-RSDB6
TAC-RSDB6.5
TAC-RSDB6.8
TAC-RSDB7
TAC-RSDB7.5
TAC-RSDB7.8
TAC-RSDB8
TAC-RSDB8.5
TAC-RSDB9
TAC-RSDB9.5
TAC-RSDB10
TAC-RSDB10.3
TAC-RSDB10.5
TAC-RSDB11
TAC-RSDB11.5
TAC-RSDB12
TAC-RSDB12.5
TAC-RSDB13
TAC-RSDR3
TAC-RSDR3.3
TAC-RSDR3.5
TAC-RSDR4
TAC-RSDR4.2
TAC-RSDR4.5
TAC-RSDR5
TAC-RSDR5.5
TAC-RSDR6
TAC-RSDR6.5
TAC-RSDR6.8
TAC-RSDR7
TAC-RSDR7.5
TAC-RSDR8
TAC-RSDR8.5
TAC-RSDR9
TAC-RSDR9.5
TAC-RSDR10
TAC-RSDR10.5
TAC-RSDR11
TAC-RSDR12
TAC-RSDR12.5
TAC-RSDR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316463+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.318493.3+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.520523.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.822553.8+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

422554+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.222554.2+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

526625+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.528665.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

628666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.531706.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.834746.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

734747+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.534747.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.837797.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

837798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.537798.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940849+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.540849.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10438910+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3438910.3+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5438910.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11479511+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5479511.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125110212+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.55110212.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135110213+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328663+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.328663.3+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.528663.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

434734+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.234734.2+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.534734.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

534735+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.538765.5+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

641816+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.541816.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.843836.8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

743837+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.545877.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

848908+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.553968.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

955989+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5581029.5+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106010510+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.56611210.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

116811411+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127312112+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.57613512.5+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

137813713+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de mecanizado de alta velocidad de alta velocidad de carburo recubierto de TiAlN, vástago recto / muñón, modelo regular: imagen relacionada

Número de modelo
TAC-RSDB (Talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
31646
3.31849
3.52052
3.82255
42255
4.22255
52662
5.52866
62866
6.53170
6.83474
73474
7.53474
7.83779
83779
8.53779
94084
9.54084
104389
10.34389
10.54389
114795
11.54795
1251102
12.551102
1351102
[ ! ]Consulte >> Haga clic aquí para obtener información sobre las ventajas del diámetro más la tolerancia.

Número de modelo
TAC-RSDR (Regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
32866
3.32866
3.52866
43473
4.23473
4.53473
53473
5.53876
64181
6.54181
6.84383
74383
7.54587
84890
8.55396
95598
9.558102
1060105
10.366112
10.566112
1168114
1273121
12.576135
1378137


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Capaz de realizar cortes de alta velocidad y gran avance en todo, desde acero en general hasta acero inoxidable.
La adopción de una cuchilla corrugada proporciona una nitidez y resistencia sobresalientes, y también promueve la descarga de virutas de corte.
Con tres rastrillos + adelgazamiento del modelo R, se logra un corte de alta velocidad debido a su excelente resistencia y estabilidad.
Se evita el astillado con una capa de hombro en el plano C.
La adopción de un diámetro más tolerancia permite que los agujeros se terminen con una alta precisión más cercana a la tolerancia del agujero y con menos valores negativos de diámetro del agujero después de la rectificación.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico