(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubiertas de TiAlN, cortas y regulares con orificios de aceite

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubiertas de TiAlN, cortas y regulares con orificios de aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubiertas de TiAlN, cortas y regulares con orificios de aceite
  • Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubiertas de TiAlN, cortas y regulares con orificios de aceite
  • Descuento por volumen

Taladro de alta velocidad y gran avance con agujeros de aceite para mejorar aún más la eficiencia

Broca de mecanizado de alta velocidad de alta velocidad de carburo recubierto de TiAlN, con orificios de aceite / muñón, Regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-HRESDB4.2
TAC-HRESDR7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.224666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de mecanizado de alta velocidad de alta velocidad de carburo recubierto de TiAlN, con orificios de aceite / muñón, Regular: imagen relacionada

Número de modelo
TAC-HRESDB (Talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
320626
3.320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.541798
7.841798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
125510212
136010714
[ ! ]Consulte >> Haga clic aquí para obtener información sobre las ventajas del diámetro más la tolerancia.

Número de modelo
TAC-HRESDR (Regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
328666
3.328666
3.528666
436746
4.236746
4.536746
544826
644826
6.553918
6.853918
753918
7.553918
7.853918
853918
106110310
127111812
137712414


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La lubricación interna permite que las virutas de corte se descarguen eficientemente y se extiende la vida útil de la herramienta.
Capaz de realizar cortes de alta velocidad y gran avance en todo, desde acero en general hasta acero inoxidable.
La adopción de una cuchilla corrugada proporciona una nitidez y resistencia sobresalientes y también promueve la descarga de virutas de corte.
Con tres rastrillos + adelgazamiento del modelo R, se logra un corte de alta velocidad debido a su excelente resistencia y estabilidad.
Se evita el astillado con una capa de hombro en el plano C.
La adopción de un diámetro más tolerancia permite que los agujeros se terminen con una alta precisión más cercana a la tolerancia del agujero y menos diámetro del agujero menos valores después de la rectificación.

Broca de mecanizado de alta velocidad de alta velocidad de carburo recubierto de TiAlN, con orificios de aceite / muñón, Regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Incluido
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico