(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Capaz de realizar cortes de alta velocidad y gran avance en todo, desde acero estándar hasta acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la ranura ℓ | Longitud total L | Diámetro del vástago d | |
Diameter D | ||||
TAC-RESDRA | 3 | 28 | 66 | 6 |
3.1 | 28 | 66 | 6 | |
3.2 | 28 | 66 | 6 | |
3.3 | 28 | 66 | 6 | |
3.4 | 28 | 66 | 6 | |
3.5 | 28 | 66 | 6 | |
3.8 | 36 | 74 | 6 | |
4 | 36 | 74 | 6 | |
4.1 | 36 | 74 | 6 | |
4.2 | 36 | 74 | 6 | |
4.3 | 36 | 74 | 6 | |
4.5 | 36 | 74 | 6 | |
4.8 | 44 | 82 | 6 | |
5 | 44 | 82 | 6 | |
5.1 | 44 | 82 | 6 | |
5.2 | 44 | 82 | 6 | |
5.3 | 44 | 82 | 6 | |
5.5 | 44 | 82 | 6 | |
5.8 | 44 | 82 | 6 | |
6 | 44 | 82 | 6 | |
6.1 | 53 | 91 | 8 | |
6.5 | 53 | 91 | 8 | |
6.8 | 53 | 91 | 8 | |
6.9 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
7.5 | 53 | 91 | 8 | |
7.8 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.3 | 61 | 103 | 10 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
8.6 | 61 | 103 | 10 | |
8.8 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
9.5 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.3 | 71 | 118 | 12 | |
10.5 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
12 | 71 | 118 | 12 | |
12.5 | 77 | 124 | 14 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Incluido | Tipo de recubrimiento | TiAlN | Presencia de pozos de petróleo | Ninguno |
Ángulo de punto(°) | 140 | Adelgazamiento | Incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente