(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, punta

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ofreciendo una variedad completa de brocas estándar efectivas para materiales a base de hierro en incrementos de 0.1 mm a un costo ultra bajo

Broca de carburo recubierto de TiAlN, filo corrugado / muñón: Imagen relacionada
Número de Parte
TAC-RFESDB3
TAC-RFESDB3.1
TAC-RFESDB3.2
TAC-RFESDB3.3
TAC-RFESDB3.4
TAC-RFESDB3.5
TAC-RFESDB3.6
TAC-RFESDB3.7
TAC-RFESDB3.8
TAC-RFESDB3.9
TAC-RFESDB4
TAC-RFESDB4.1
TAC-RFESDB4.2
TAC-RFESDB4.3
TAC-RFESDB4.4
TAC-RFESDB4.5
TAC-RFESDB4.6
TAC-RFESDB4.7
TAC-RFESDB4.8
TAC-RFESDB4.9
TAC-RFESDB5.1
TAC-RFESDB5.2
TAC-RFESDB5.3
TAC-RFESDB5.4
TAC-RFESDB5.5
TAC-RFESDB5.6
TAC-RFESDB5.7
TAC-RFESDB5.8
TAC-RFESDB5.9
TAC-RFESDB6
TAC-RFESDB6.1
TAC-RFESDB6.2
TAC-RFESDB6.3
TAC-RFESDB6.4
TAC-RFESDB6.5
TAC-RFESDB6.6
TAC-RFESDB6.7
TAC-RFESDB6.8
TAC-RFESDB6.9
TAC-RFESDB7
TAC-RFESDB7.1
TAC-RFESDB7.2
TAC-RFESDB7.3
TAC-RFESDB7.4
TAC-RFESDB7.5
TAC-RFESDB7.6
TAC-RFESDB7.7
TAC-RFESDB7.8
TAC-RFESDB7.9
TAC-RFESDB8
TAC-RFESDB8.1
TAC-RFESDB8.2
TAC-RFESDB8.3
TAC-RFESDB8.4
TAC-RFESDB8.5
TAC-RFESDB8.6
TAC-RFESDB8.7
TAC-RFESDB8.8
TAC-RFESDB8.9
TAC-RFESDB9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3206660 ~ -0.0100 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1206660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2206660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3206660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4206660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5206660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6206660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.7206660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.9246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.1246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.3246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.4246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.6246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.7246660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.8286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.9286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.3286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.4286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.6286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.7286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.8286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.9286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.1347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.4347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.6347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.9347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7347980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.1417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.3417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.4417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.6417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.7417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8417980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.14789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.24789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.34789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.44789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.54789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.64789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.74789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.84789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.94789100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94789100 ~ -0.0150 ~ -0.009

Cargando…

Especificaciones

Broca de carburo recubierto de TiAlN, filo corrugado / muñón: Imagen relacionada

Número de modelo
TAC-RFESDB
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
320666
3.120666
3.220666
3.320666
3.420666
3.520666
3.620666
3.720666
3.824666
3.924666
424666
4.124666
4.224666
4.324666
4.424666
4.524666
4.624666
4.724666
4.828666
4.928666
528666
5.128666
5.228666
5.328666
5.428666
5.528666
5.628666
5.728666
5.828666
5.928666
628666
6.134798
6.234798
6.334798
6.434798
6.534798
6.634798
6.734798
6.834798
6.934798
734798
7.141798
7.241798
7.341798
7.441798
7.541798
7.641798
7.741798
7.841798
7.941798
841798
8.147

89

10
8.247

89

10
8.347

89

10
8.447

89

10
8.547

89

10
8.647

89

10
8.747

89

10
8.847

89

10
8.947

89

10
947

89

10
9.147

89

10
9.247

89

10
9.347

89

10
9.447

89

10
9.547

89

10
9.647

89

10
9.747

89

10
9.847

89

10
9.947

89

10
1047

89

10
10.155

102

12
10.255

102

12
10.355

102

12
10.455

102

12
10.555

102

12
10.655

102

12
10.755

102

12
10.855

102

12
10.955

102

12
1155

102

12
11.155

102

12
11.255

102

12
11.355

102

12
11.455

102

12
11.555

102

12
11.655

102

12
11.755

102

12
11.855

102

12
11.955

102

12
1255

102

12
12.160

107

14
12.260

107

14
12.360

107

14
12.460

107

14
12.560

107

14
12.660

107

14
12.860

107

14
12.960

107

14
1360

107

14


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La adopción de una cuchilla corrugada proporciona una nitidez y resistencia sobresalientes y también promueve la descarga de virutas de corte.
La provisión de tres rastrillos + adelgazamiento del modelo R demuestra propiedades centrípetas extremadamente buenas.
Para aumentar la durabilidad, el grosor del núcleo se ha hecho más grande en comparación con TAC-ESDBA.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico