(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca de doble margen, recubiertas de TiAlN

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca de doble margen, recubiertas de TiAlN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Doble margen para alta precisión y mecanizado estable

Broca de doble margen de carburo recubierto de TiAlN, regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-WMESDRA1
TAC-WMESDRA1.5
TAC-WMESDRA2
TAC-WMESDRA2.5
TAC-WMESDRA3
TAC-WMESDRA3.3
TAC-WMESDRA3.5
TAC-WMESDRA4
TAC-WMESDRA4.5
TAC-WMESDRA5
TAC-WMESDRA6
TAC-WMESDRA6.8
TAC-WMESDRA7
TAC-WMESDRA9
TAC-WMESDRA10.3
TAC-WMESDRA11
TAC-WMESDRA12
TAC-WMESDRA13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1124530 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5164530 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2205030 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5225030 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286640 ~ -0.0060 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3286640 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5286640 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4367440 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5367460 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5448260 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6448260 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8539180 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7539180 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

961103100 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.371118120 ~ -0.0110 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1171118120 ~ -0.0110 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1271118120 ~ -0.0110 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1377124140 ~ -0.0110 ~ -0.011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diameter
D
TAC-WMESDRA112453
1.516453
220503
2.522503
328664
3.328664
3.528664
436744
4.536746
544826
644826
6.853918
753918
853918
96110310
106110310
10.37111812
117111812
127111812
137712414


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Al proporcionar una porción de margen en 4 ubicaciones alrededor de la periferia del taladro, se mejora la guía al cortar el material y penetrar a través de él. También es posible una perforación muy recta y estable.
Admite una amplia gama de materiales de trabajo que van desde el acero en general hasta el acero inoxidable.
Usando una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia al desgaste superior, lo que permite el mecanizado a alta velocidad.

Broca de doble margen de carburo recubierto de TiAlN, regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico