(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, recubiertas de TiAlN, punta con orificios de aceite, regular

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, recubiertas de TiAlN, punta con orificios de aceite, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro con cuchilla bruñido para mecanizado de una sola pasada hasta el acabado del orificio

Taladro de hoja bruñida de carburo revestido con TiAlN, muñón (sin agujeros de aceite), regular (con agujeros de aceite): imagen relacionada
Número de Parte
TAC-BNESDBA3
TAC-BNESDBA3.3
TAC-BNESDBA3.5
TAC-BNESDBA4
TAC-BNESDBA4.2
TAC-BNESDBA4.5
TAC-BNESDBA5
TAC-BNESDBA5.5
TAC-BNESDBA6
TAC-BNESDBA6.5
TAC-BNESDBA6.8
TAC-BNESDBA7
TAC-BNESDBA7.5
TAC-BNESDBA7.8
TAC-BNESDBA8
TAC-BNESDBA8.5
TAC-BNESDBA9
TAC-BNESDBA10
TAC-BNESDBA10.3
TAC-BNESDBA11
TAC-BNESDBA12
TAC-BNESDBA13
TAC-HBNESDR3
TAC-HBNESDR4
TAC-HBNESDR5
TAC-HBNESDR6
TAC-HBNESDR8
TAC-HBNESDR9
TAC-HBNESDR10
TAC-HBNESDR11
TAC-HBNESDR12
TAC-HBNESDR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Presencia de pozos de petróleo Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32062Ninguno6±0.00300 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32062Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52062Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42466Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22466Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52466Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52866Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.52866Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62866Ninguno6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.53479Ninguno8±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.83479Ninguno8±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73479Ninguno8±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.54179Ninguno8±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.84179Ninguno8±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84179Ninguno8±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.54789Ninguno10±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94789Ninguno10±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104789Ninguno10±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.355102Ninguno12±0.00550 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1155102Ninguno12±0.00550 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255102Ninguno12±0.00550 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1360107Ninguno14±0.00550 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32866Incluido6±0.00300 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43674Incluido6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54482Incluido6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64482Incluido6±0.00400 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85391Incluido8±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

961103Incluido10±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061103Incluido10±0.00450 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1171118Incluido12±0.00550 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1271118Incluido12±0.00550 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1371124Incluido14±0.00550 ~ -0.011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro de hoja bruñida de carburo revestido con TiAlN, muñón (sin agujeros de aceite), regular (con agujeros de aceite): imagen relacionada

Número de modelo
TAC-BNESDBA (Talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
320626
3.320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.541798
7.841798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
125510212
136010714

Número de modelo
TAC-HBNESDR (Regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
328666
436746
544826
644826
853918
96110310
106110310
117111812
127111812
137112414


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Al proporcionar una porción de margen en la periferia con un diente de bruñido, es posible realizar tanto la perforación de agujeros como el acabado de agujeros simultáneamente.
Admite una amplia gama de materiales de trabajo que van desde el acero en general hasta el acero inoxidable.
La lubricación interna permite que las virutas de corte se descarguen de manera eficiente, y la vida útil de la herramienta se extiende. (TAC-HBNESDR)

Taladro de hoja bruñida de carburo revestido con TiAlN, muñón (sin agujeros de aceite), regular (con agujeros de aceite): imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Ángulo de punto(°) 140
Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico