(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 2 flautas / 0,01 mm

Fresa de extremo cuadrado de carburo, modelo de 2 flautas / 0,01 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El diámetro de la cuchilla se puede seleccionar de una extensa línea de longitudes de flauta en incrementos de 0.01 mm

  • Sin recubrimiento
  • Acero general
  • 2 flautas

Fresa de extremo cuadrado de carburo, 2 flautas / 0.01 mm Modelo de designación: Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-EM2B4.01
SEC-EM2B4.02
SEC-EM2B4.03
SEC-EM2B4.04
SEC-EM2B4.05
SEC-EM2B4.06
SEC-EM2B4.07
SEC-EM2B4.08
SEC-EM2B4.09
SEC-EM2B4.10
SEC-EM2B4.11
SEC-EM2B4.12
SEC-EM2B4.13
SEC-EM2B4.14
SEC-EM2B4.15
SEC-EM2B4.16
SEC-EM2B4.17
SEC-EM2B4.18
SEC-EM2B4.19
SEC-EM2B4.20
SEC-EM2B4.21
SEC-EM2B4.22
SEC-EM2B4.23
SEC-EM2B4.24
SEC-EM2B4.25
SEC-EM2B4.26
SEC-EM2B4.27
SEC-EM2B4.28
SEC-EM2B4.29
SEC-EM2B4.30
SEC-EM2B4.31
SEC-EM2B4.32
SEC-EM2B4.33
SEC-EM2B4.34
SEC-EM2B4.35
SEC-EM2B4.36
SEC-EM2B4.37
SEC-EM2B4.38
SEC-EM2B4.39
SEC-EM2B4.40
SEC-EM2B4.41
SEC-EM2B4.42
SEC-EM2B4.43
SEC-EM2B4.44
SEC-EM2B4.45
SEC-EM2B4.46
SEC-EM2B4.47
SEC-EM2B4.48
SEC-EM2B4.49
SEC-EM2B4.51
SEC-EM2B4.52
SEC-EM2B4.53
SEC-EM2B4.54
SEC-EM2B4.55
SEC-EM2B4.56
SEC-EM2B4.57
SEC-EM2B4.58
SEC-EM2B4.59
SEC-EM2B4.60
SEC-EM2B4.61
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Longitud de agarre L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.016.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.026.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.036.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.046.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.056.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.066.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.076.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.086.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.096.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.16.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.116.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.126.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.136.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.146.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.156.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.166.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.176.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.186.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.196.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.26.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.216.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.226.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.236.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.246.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.256.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.266.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.276.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.286.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.296.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.36.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.316.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.326.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.336.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.346.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.356.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.366.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.376.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.386.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.396.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.46.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.416.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.426.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.436.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.446.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.456.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.466.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.476.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.486.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.496.75645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.517.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.527.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.537.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.547.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.557.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.567.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.577.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.587.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.597.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.67.5645Con plomo-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.617.5645Con plomo-

Cargando…

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo, 2 flautas / 0.01 mm Modelo de designación: Imagen relacionada

Número de modelo
SEC-SH-EM2B / SEC-SH-PEM2B (Tipo de longitud de hoja 1 D)
Diámetro de flauta
D
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
3.01 ~3.493.540628
3.51 ~3.99440629
4.01 ~4.494.540630
4.51 ~4.99540631
5.01 ~5.495.540632
5.51 ~5.99640631
7.51 ~7.99850839
9.51 ~9.9910601047
11.51 ~ 11.9912651250

Número de modelo
SEC-EM2SR / SEC-PEM2SR (tipo de longitud de hoja 2.5 D)
Diámetro de flauta
D
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
3.51 ~3.9910506
4.51 ~4.9912.5556
5.51 ~5.9915606
7.51 ~7.9920708
9.51 ~9.99258010
11.51 ~ 11.99308512

Número de modelo
SEC-EM2RL / SEC-PEM2RL (tipo de longitud de hoja de 3.5 D)
Diámetro de flauta
D
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
3.51 ~3.9914506
4.51 ~4.9917.5556
5.51 ~5.9921606
7.51 ~7.9928708
9.51 ~9.99358010
11.51 ~ 11.99429512

Número de modelo
SEC-EM2B / SEC-PEM2B (tipo de longitud de hoja 1.5 D)
Diámetro de flauta
D
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
3.01 ~3.495.25456
3.51 ~3.996456
4.01 ~4.496.75456
4.51 ~4.997.5456
5.01 ~5.498.25456
5.51 ~5.999456
7.51 ~7.9912608
9.51 ~9.99157010
11.51 ~ 11.99187512
15.51 ~ 15.992410016
19.51 ~ 19.993010520

Número de modelo
SEC-EM2L / SEC-PEM2L (tipo de longitud de hoja 4 D)
Diámetro de flauta
D
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
3.01 ~3.4914506
3.51 ~3.9916606
4.01 ~4.4918606
4.51 ~4.9920606
5.01 ~5.4922606
5.51 ~5.9924606
7.51 ~7.99321008
9.51 ~9.994010010
11.51 ~ 11.994810012


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto manufacturado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico