(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de alivio de cuello de cuchilla de carburo, 4 flautas / modelo regular

Fresa de extremo de alivio de cuello de cuchilla de carburo, 4 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Tipo de relieve de hoja con estructura de 4 flautas

  • Acero general
  • 4 flautas
  • R (regular)
Fresa de extremo de alivio de cuello de cuchilla de carburo, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-TSEM4R6-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-26/0.1]-[3-7/0.1]
SEC-TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-32/0.1]-[3-9/0.1]
SEC-TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-38/0.1]-[3-11/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Ancho de flauta (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

66603 ~ 83 ~ 55 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

88703 ~ 83 ~ 75 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010803 ~ 83 ~ 95 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212853 ~ 103 ~ 115 ~ 38

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Ancho de flauta
1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud del cuello
2
Designación de incremento de 0.1 mm
Diámetro del cuello
d1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro de flauta
D
SEC-TSEM4R
(Tipo no recubierto)

TSC-TSEM4R
(Tipo de revestimiento TS)
63.0 ~8.01+2≤2203.0 ~5.0606
83.0 ~8.01+2≤2263.0 ~7.0708
103.0 ~8.01+2≤2323.0 ~9.08010
123.0 ~ 10.01+2≤2383.0 ~ 11.08512


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto manufacturado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico