(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de alivio de cuello de cuchilla de carburo, 4 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de alivio de cuello de cuchilla de carburo, 4 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Tipo de relieve de hoja con estructura de 4 flautas

  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)
Fresa de extremo de alivio de cuello de hoja de carburo, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-TSEM4S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[3-7/0.1]
SEC-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[3-9/0.1]
SEC-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[3-11/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Ancho de flauta (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

66453 ~ 83 ~ 55 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

88553 ~ 83 ~ 75 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010653 ~ 83 ~ 95 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212753 ~ 103 ~ 115 ~ 26

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Ancho de flauta
1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud del cuello
2
Designación de incremento de 0.1 mm
Diámetro del cuello
d1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro de flauta
D
SEC-TSEM4S
(Tipo no recubierto)

TSC-TSEM4S
(Tipo de revestimiento TS)
63.0 ~8.01+2≤2≤143.0 ~5.0456
83.0 ~8.01+2≤2≤183.0 ~7.0558
103.0 ~8.01+2≤2≤223.0 ~9.06510
123.0 ~ 10.01+2≤2≤263.0 ~ 11.07512


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto manufacturado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico