(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y achaflanado, 2 flautas, bola de achaflanado

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y achaflanado, 2 flautas, bola de achaflanado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y achaflanado, 2 flautas, bola de achaflanado: imagen relacionada
Número de Parte
SMBEM3-[2.1-3/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-10/1]
SMBEM4-[2.1-4/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-15/1]
SMBEM6-[3.01-6/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-16/1]
SMBEM8-[4.01-8/0.01]-[0.2-2/0.01]-[60-120/1]-[1-19/1]
SMBEM10-[6.01-10/0.01]-[0.2-2/0.01]-[60-120/1]-[1-23/1]
SMBEM12-[8.01-12/0.01]-[0.2-3/0.01]-[60-120/1]-[1-27/1]
SMBEM16-[10.01-16/0.01]-[0.2-3/0.01]-[60-120/1]-[1-34/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Esquinas (θ)
(°)
Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ)
(mm)
Consejo (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

34060 ~ 1202.1 ~ 31 ~ 100.2 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

45060 ~ 1202.1 ~ 41 ~ 150.2 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

66060 ~ 1203.01 ~ 61 ~ 160.2 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

86060 ~ 1204.01 ~ 81 ~ 190.2 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

108060 ~ 1206.01 ~ 101 ~ 230.2 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

128060 ~ 1208.01 ~ 121 ~ 270.2 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

1610060 ~ 12010.01 ~ 161 ~ 340.2 ~ 3

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y achaflanado, 2 flautas, bola de achaflanado: imagen relacionada
[! ] Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Propina
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Esquinas
θ
1 ° Designación de incremento
Lbajo el cuello

Designación de incremento de 1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SMBEM 3 2.10 ~3.00 0.20 ~ 1.00 60° - 120° 1 ~ 10 40
4 2.10 ~4.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 15 50
6 3.01 ~6.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 16 60
8 4.01 ~8.00 0.20 ~ 2.00 1 ~ 19 60
10 6.01 ~ 10.00 0.20 ~ 2.00 1 ~ 23 80
12 8.01 ~ 12.00 0.20 ~ 3.00 1 ~ 27 80
16 10.01 ~ 16.00 0.20 ~ 3.00 1 ~ 34 100



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico