(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Dos formas de bola para lograr un procesamiento eficiente
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LS-SZBEM4-[1.5-2/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1] |
LS-SZBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1] |
LS-SZBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-23/0.5]-[5-20/1] |
LS-SZBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-30/0.5]-[5-20/1] |
LS-SZBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-31/0.5]-[5-20/1] |
SZBEM4-[1.5-2/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1] |
SZBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1] |
SZBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-23/0.5]-[5-20/1] |
SZBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-30/0.5]-[5-20/1] |
SZBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-31/0.5]-[5-20/1] |
SZBEM16-[6.01-8/0.01]-[8-43/0.5]-[5-20/1] |
Cargando…
[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.
MNúmero de odel | Propina R Designación de incremento de 0.01 mm |
Longitud de la flauta* ℓ Designación de incremento de 0.5 mm |
Longitud del cuello* ℓ1 Designación de incremento de 1 mm |
* Longitud debajo del cuello Rango especificado ℓ2 |
Diámetro externo D |
Longitud total L |
||
Diámetro del vástago d |
||||||||
SZBEM | LS-SZBEM | |||||||
SZBEM LS-SZBEM (Caña larga) |
4 | 1.50 ~ 2.00 | 3.0 ~ 10.0 | 5 ≤ ℓ1 ≤ 20 | ℓ + ℓ1 ≤ 15 | R x 2 | 50 | 80 |
6 | 2.01 ~ 3.00 | 3.0 ~ 19.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 24 | 60 | 90 | |||
8 | 3.01 ~ 4.00 | 4.0 ~ 23.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 28 | 60 | 90 | |||
10 | 4.01 ~ 5.00 | 5.0 ~ 30.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 35 | 80 | 120 | |||
12 | 5.01 ~ 6.00 | 6.0 ~ 31.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 36 | 80 | 120 | |||
16 | 6.01 ~ 8.00 | 8.0 ~ 43.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 48 | 100 | - |
* Las dimensiones combinadas de la longitud de la flauta ( ℓ ) y la longitud del cuello ( ℓ 1 ) estarán dentro del rango especificado debajo del cuello.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Material | Carburo Particulado Ultrafino | Diámetro exterior D(mm) | R x 2 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente